eStruxture escala para satisfacer las necesidades de los clientes de colocations con soluciones de Vertiv de pared a pared
diciembre 09, 2020
Al transformar una antigua imprenta en un centro de datos de última generación, eStruxture quería dar a las compañías la capacidad de diseñar soluciones de centro de datos para varios sitios, independientes del operador o la nube con la escala y la flexibilidad necesarias para adaptarse a cualquier requisito de carga de trabajo o densidad de potencia.
Antecedentes
Al momento de fundar de eStruxture en abril de 2017, la compañía se dio cuenta de que sus clientes carecían de opciones cuando se trataba de soluciones de colocation y conectividad independientes de la nube y el operador. El fundador de la compañía, que pasó muchos años en la industria de las telecomunicaciones, se dio cuenta de que los operadores existentes y los proveedores más chicos carecían de una presencia pancanadiense o del capital para invertir en satisfacer los crecientes y cambiantes requisitos de los clientes — necesidades que podría satisfacer con Vertiv como socio.
Resultados
- Uso optimizado del espacio informático que permite ofertas adicionales al cliente, como salas dedicadas con espacio de oficina, almacenamiento y opciones de recuperación ante desastres
- Capacidad para admitir clientes con requisitos de alta densidad al ofrecer hasta el doble de la capacidad de la mayoría de competidores con estándar de 30 kW por rack
- Nueva instalación lista para la renovación seis meses antes que las construcciones anteriores
| Resumen del caso | |
|---|---|
| Ubicación: |
Centro de datos MTL-2 en Montreal, Canadá |
| Necesidad crítica: |
Al transformar una antigua imprenta en un centro de datos de última generación, eStruxture quería dar a las compañías la capacidad de diseñar soluciones de centro de datos para varios sitios, independientes del operador o la nube con la escala y la flexibilidad necesarias para adaptarse a cualquier requisito de carga de trabajo o densidad de potencia. |
| Solución de Vertiv: |
|
RECURSOS ADICIONALES