Activation status
Please contact Vertiv Partner Support: salescloudsupport@vertivco.com
Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.
Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.
Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.
Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.
Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.
Cookie 設定
按一下「接受全部」,即表示您同意在您的裝置上儲存 cookie,以增強網站導覽,分析網站使用情況,並協助我們的行銷工作。
For more information on which cookies we use, click here.
- 總公司
- 智慧型家用裝置
智慧型家用裝置
保護連線裝置的家用網路的可用性,用來協助個人的日常活動,例如控制家中的照明、溫度和安全功能。
以下是您需要的
Liebert® PSA 是精巧的線路互動式 UPS,提供符合成本效益的全功能電源保護,非常適合小型辦公室電腦、POS(銷售點)終端和其他敏感電子設備。
對於中小型企業而言,關鍵 IT 基礎設施的可用性非常重要。如果沒有可靠的電源保護,您會面臨設備故障、中斷和收入損失的風險。
Liebert® GXT MT+ CX™ 是一款全功能無變壓器 UPS,專門設計為精巧型裝置。最新電子產品的高效可靠解決方案。
Vertiv™ Edge UPS 是一個高度可靠、高效且靈活的線路互動式正弦波 UPS 電源供應產品。
仍存在疑問嗎? 與專家討論。
為何選擇 Vertiv?
久經考驗的可靠性
- 自 1965 年以來的 IT 基礎設施支援
- 我們保持超過 750,000 個客戶網站的連結
- 價值超過 70% 的財星 500 大企業值得信賴的服務供應商
全球專業知識
- 全球將近24,000 名員工
- 23 個製造中心
- 14 個客戶體驗中心
- 已取得2600 多項全球專利
- 申請超過 490 項待決專利
獨步全球的支援
- 超過 290 個全球服務中心
- 全球超過 3,300 名現場服務工程師
- 於現場緊急叫修,達87% 首次即修復率