Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Vertiv design principles

Explore how implementing these principles can optimize the strategic deployment of AI workloads.

 

Referans Tasarımlar

Vertiv, güç ve soğutma yapay zekası ve diğer yüksek performanslı bilgi işlem uygulamaları için entegre çözümlerde gezinmenize yardımcı olmak üzere iyileştirme ve yeşil alan veri merkezleri için referans tasarımlar geliştirmiştir.

Yeni yapılar için tasarım

Kabin yoğunluğu Kabine monte GPU sayısı Tasarım kimliği Soğutma teknolojisi
YOK EMEA ASYA
20 kW 18 248 RD002 RD002E RD002A Hava
40 kW 10 248 RD003 RD003E RD003A Hava
40 kW 10 248 RD004 RD004E RD004A Hava
73 kW 52 1152 RD006 RD006E RD006A Sıvı + Hava
73 kW 110 2880 RD007 RD007E RD007A Sıvı + Hava
132 kW 36 1152 RD014 RD014E RD014A Sıvı + Hava
132 kW 54 1728 RD015 RD015E RD015A Sıvı + Hava
132 kW 72 2304 RD016 RD016E RD016A Sıvı + Hava
75 kW 8 64 RD017 RD017E RD017A Sıvı + Hava
90kW 12 576 RD018 RD018E RD018A Sıvı + Hava
132 kW 18 576 RD019 RD019E RD019A Sıvı + Hava
130kW 108 3456 RD020 RD020E RD020A Sıvı + Hava
130kW 18 576 RD021 RD021E RD021A Sıvı + Hava
29kW 18 248 RD022 RD022E RD022A Hava
58kW 10 248 RD024 RD024E RD024A Hava
132 kW 36 1152 RD025 RD025E RD025A Sıvı + Hava
132 kW 36 1152 RD026 RD026E RD026A Sıvı + Hava
142kW 40 1152 RD027 - - Sıvı + Hava
269kW 36 1152 RD300 RD300E RD300A Sıvı
500 kW - - RD500 RD500E RD500A Sıvı

İyileştirmeler için optimize edilmiş tasarım

Kabin yoğunluğu Kabine monte GPU sayısı Tasarım kimliği Soğutma teknolojisi
YOK EMEA ASYA
40 kW 4 128 4X160R N/A 4X160RA Hava
70 kW 1 64 1L88R 1L88RE 1L88RA Sıvı + Hava
80kW 1 40 1X80 1X80E 1X80A Hava
100 kW 1 88 1L100R 1L100RE 1L100RA Sıvı + Hava
100 kW 4 368 4L400R N/A 4L400RA Sıvı + Hava
100 kW 4 368 4XL400 4XL400E 4XL400A Sıvı + Hava
100 kW 5 460 5L500 5L500E 5L500A Sıvı + Hava
100 kW 12 1104 12XL1200 12XL1200E 12XL1200A Sıvı + Hava
100 kW 14 1288 14L1400 14L1400E 14L1400A Sıvı + Hava
115kW 1 - N/A 1XL115E N/A Sıvı + Hava

AI library

Deploy AI Faster

Slash deployment time by 50% with pre-engineered solutions

Accelerate deployment
 
 

Engage and unlock your AI potential

Get an AI infrastructure consultation or explore tech
and channel partnerships.

Engage with Vertiv
 
 

Bir uzmanla görüşün

AI çözümleri danışmanlarımızın size geri dönmesi için ayrıntıları doldurun.

Gizlilik bildirimi onayı

(679/2016 numaralı AB Düzenlemesinin 13. Maddesi uyarınca sunulan) kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili bu gizlilik bildirimini alıp okudum ve şunlara izin veriyorum:

Kişisel verilerimin; sektör trendleri, etkinlikler, teklifler ve ürün lansmanları hakkında e-posta yoluyla haberdar olmak dâhil olmak üzere pazarlama amaçlarıyla işlenmesini kabul ediyorum.

Talep işleniyor...
Gönderiminiz alındı!
Bize ulaştığınız için teşekkür ederiz.

İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon