Etkinleştirme durumu
Lütfen Vertiv İş Ortağı Desteği ile iletişim kurun: salescloudsupport@vertivco.com
Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.
Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.
Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.
Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.
Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.
Çerez Ayarları
“Tümünü Kabul Et” seçeneğine tıklayarak sitede gezinmenin iyileştirilmesi, site kullanımının analiz edilmesi ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olması için çerezlerin cihazınızda depolanmasını kabul etmiş olursunuz.
For more information on which cookies we use, click here.
- Küçük-Orta Ölçekli İşletme
- Ofis Ortamı
- Duvara monte kabin çözümünüzü seçin
Duvara monte kabin çözümünüzü seçin
Premier Ticari ve Ofis 15U Duvara Monte 1000 VA KapasiteReferans Tasarım No. 30 |
Geliştirilmiş Ticari ve Ofis 15U Duvara Monte 1000 VA KapasiteReferans Tasarım No. 29 |
Temel Ticari ve Ofis 15U Duvara Monte 500 VA KapasiteReferans Tasarım No. 28 |
|
|---|---|---|---|
| Entegre Çözüm Şunları İçerir (ADET - Ürün Özeti (SKU)) | 1 Kabin (02.110.020.8) 1 Kablo ve Hava Akışı Yönetimi (VRA1000, VRA1008, VRA2000) 1 KGK (EDGE-1000 IRM1U) 1 KGK (EDGE-1000 IRM1U) 1 KGK COMM Kartı (IS-UNITY-SNMP) 1 IT Yönetimi (AV3108, ACS8008SAC-404) 1 Garanti ve Servis (RUPS-PE5-004) 1 Yazılım (DSV4.5-BASE DSV4.5-100DEV 1YRSLV-100DEV) |
1 Kabin (02.110.020.8) 1 Kablo ve Hava Akışı Yönetimi (VRA1000, VRA1008, VRA2000) 1 KGK (EDGE-1000 IRM1U) 1 KGK COMM Kartı IS-UNITY-SNMP |
1 Kabin (02.110.020.8) 1 KGK (EDGE-500 IRM1U) |
| Özet | |||
| Kapasitesi | 1000VA/900W | 1000 VA / 900 W | 500VA/450W |
| Kabin(ler) | 15U x 600 mm x 900 mm (YxGxD) | 15U x 600 mm x 900 mm (YxGxD) | 15U x 600 mm x 900 mm (YxGxD) |
| Güç Koruması | Hat Etkileşimli KGK | Hat Etkileşimli KGK | Hat Etkileşimli KGK |
| Yedeklilik | N | N | N |
| Güç Dağıtımı | KGK çıkış prizleri - 6 x IEC320 C13 | KGK çıkış prizleri - 6 x IEC320 C13 | KGK çıkış prizleri - 6 x IEC320 C13 |
| Soğutma | İsteğe Bağlı Yükseltme | İsteğe Bağlı Yükseltme | İsteğe Bağlı Yükseltme |
| Koridor Kapama | İsteğe Bağlı Yükseltme | İsteğe Bağlı Yükseltme | İsteğe Bağlı Yükseltme |
| İzleme | Dahil | Dahil | İsteğe Bağlı Yükseltme |
| Servisler | Dahil | İsteğe Bağlı Yükseltme | İsteğe Bağlı Yükseltme |
| Garanti | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl |
| Yazılım | Dahil | İsteğe Bağlı Yükseltme | İsteğe Bağlı Yükseltme |
Premier Ticari ve Ofis 15U Duvara Monte 1000 VA KapasiteReferans Tasarım No. 30 |
Geliştirilmiş Ticari ve Ofis 15U Duvara Monte 1000 VA KapasiteReferans Tasarım No. 29 |
Temel Ticari ve Ofis 15U Duvara Monte 500 VA KapasiteReferans Tasarım No. 28 |
|---|