Etkinleştirme durumu
Lütfen Vertiv İş Ortağı Desteği ile iletişim kurun: salescloudsupport@vertivco.com
Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.
Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.
Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.
Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.
Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.
Çerez Ayarları
“Tümünü Kabul Et” seçeneğine tıklayarak sitede gezinmenin iyileştirilmesi, site kullanımının analiz edilmesi ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olması için çerezlerin cihazınızda depolanmasını kabul etmiş olursunuz.
For more information on which cookies we use, click here.
Küçük ofis bilgisayarları ve elektronik ekipmanlar için tam donanımlı güç koruması sunan ekonomik, hat etkileşimli bir KGK.
Liebert™ GXT5 KGK, kompakt ve esnek bir yerleştirme sisteminde üstün elektrik kesintisi koruması ve sürekli güç dengeleme sunan bir online çift çevirim KGK çözümüdür.
Tek faz Liebert® GXT RT+ kesintisiz güç kaynağının (KGK) yüksek çıkış güç faktörü (0,9), bağlı cihazlar için çok çeşitli giriş voltajlarından yüksek performanslı koruma sağlar.
Vertiv™ Edge, 1U, 2U, 3U alanda, mini kule, kabin/kule ve kabin tipi montajlı form faktörlerinde (modele bağlı olarak) 500VA ile 3000VA arasında değişen modellere sahip, son derece güvenilir, verimli, yönetilebilir ve esnek hat etkileşimli sinüs dalgalı bir KGK ailesidir.
Vertiv Edge Lityum-İyon hat etkileşimli KGK, sunucular ve ağ donanımları gibi kritik BT ekipmanlarına güç koşullandırma ve akü yedeklemesi sağlayarak, beklenmeyen güç kaybı veya benzeri güç dalgalanması durumunda iş açısından kritik uygulamalarınızın korunmasını sağlar.