Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Liebert DCL - 35 kW'a kadar Modüler Kabin Soğutma

Liebert DCL, veri merkezi uygulamaları için özel tasarlanmış, geniş bir özellik yelpazesi sunan, sunucu kabinlerine yatay takılmaya yönelik Isı Yönetimi ünitesidir. Ünite, müşterilerin her çeşit ihtiyacını karşılamak üzere kapalı veya karma çevrim şeklinde iki farklı mimaride ve dört sunucu kabinine kadar çeşitli kombinasyonlarda sunulur.

Broşürü Al
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
  • Yayıncılık ve Eğlence
  • Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma

Avantajlar

Esneklik
 Kapalı Çevrim ve Karma Çevrim tasarımı
 Farklı 42 U veya 47 U'ya yanıt vermek için farklı boyut (Yükseklik ve Derinlik)
 Çok sayıda Kabin ve Soğutma Modülü kombinasyonu, 1 soğutma ünitesi başına 4 adede kadar kabin (her iki tarafta 2 adet)
 3 yönlü modülasyonlu valf (sahada 2 yönlü olarak ayarlanabilir)
 Hava debisini modüle etmeye yönelik değişken hızlı EC fanlar.
 Sensör seçimine dayalı olarak yürütülen Sıcaklık ve Valf Kontrol mantığı.
 2 problu Uzak Kabin sıcaklık sensörleri
 Kolay yerleştirme için tekerleğe monte edilir.
 Farklı üniteler birbiriyle iletişim kurarak sistem performansını artırır ve enerji tüketimini azaltır. 
 Büyük iCOM grafik ekranı, kolay gezinme ve net veri görüntüleme imkanı sağlar.
 
Kullanılabilirlik
 Değişen koşullara kendi kendine uyum sağlayarak 7/24 hassas çevre kontrolü sunar
 Liebert iCOM kontrolü aşağıdakileri sağlar: "Arızaya Karşı Emniyetli" kontrol mantığı (denetleyici arızası durumunda fan hızını ve su debisini maksimum düzeye çıkarmak için), kabin kapaklarının durumunu izleme ve kapakları otomatik olarak açma
 Çift Güç Kaynağı seçeneği
 Çift bataryalı versiyonu
 IS-Unity Kart (SNMP V3 / https protokolleri) aracılığıyla uzaktan izleme 
 
En Düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti
 Soğutma kapasitesini maksimum düzeye çıkarmak için daha yüksek dönüş havası sıcaklığı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
 Yalnızca önden ve arkadan erişim gereklidir, bu da kurulum ve servis süresinin minimum düzeyde olmasını sağlar.
 Değişken hızlı EC fanlar verimli bir şekilde çalışarak enerji tüketimini azaltır.
 
İdeal Çalışma Alanları
 Küçük ve orta ölçekli veri merkezleri.
 Yükseltilmiş ve yükseltilmemiş zeminler.
 Havanın kanallarla aktarılamadığı düşük tabanlı odalar.
 Küçük BT odaları için eksiksiz çözüm 

Özellikleri

 Kabinin kapakları: Durumu izleme ve Otomatik kapak açma
 “Arızaya Karşı Emniyetli” kontrol mantığı (denetleyici arızası durumunda fan hızını ve su debisini maksimum düzeye çıkarmak için)
 3 yönlü modülasyonlu valf (sahada 2 yönlü olarak ayarlanabilir)
 Çift bataryalı versiyonu
 Değişken hızlı EC Fanlar sunucu ihtiyaçlarına göre otomatik hava debisi modülasyonu sağlar
 Aşırı basınç damperleri aktif olmayan ünitelerden hava geçişini önler
 Tüm ortamlar için Üst ve/veya Alt Bağlantılar
 Çift Güç kaynağı seçeneği vardır
 iCOMTM kontrolü ile verimli çalışma

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Isı Yönetimi
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon