The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Modeli

Avocent HMXMGR Management Appliance

The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Broadcast and Entertainment
  • Military Defense Aerospace and Missile
Garanti: 2 Years

Avantajlar

Özellikleri

Eliminates Distance Limitations within the LAN - Allows computers and users to be located anywhere on the network
High-Quality DVI Video and Digital Audio - For intensive graphic and audio applications
Centralized Management - Via a single console, including access, desktop pooling and reporting
Centralized, User-Rights Management - HMX system allows user administration and authentication through AD, LDAP, TACACS+, RADIUS, RSA SecureID and NT
Greater Security - 128bit AES encryption for secure access
No Dedicated Cabling - Removes the need for dedicated cabling between user and computer
Digital DVI Video - Up to 1920x1200
USB Support - USB media and most other USB devices including USB keyboard/mouse as well as vUSB
Interoperability - Between the HMX extender system and the single- and dual-video, high-resolution products

Avocent HMXMGR Management Appliance
Product Overview
Tip
HPKVM
Giriş Portları
N/A
Çıkış Portları
N/A
Video Bağlantısı
N/A
Video Çözünürlüğü
N/A
Graphic Mode
Internal Modem
No
Service Processor support
NO
Power Description
Power Supply(s)
Yes
Input Power (Maximum)
100 to 240 VAC, 4A maximum, 50 to 60 Hz
Interfaces/Ports
Network Interface(s)
N/A
USB ports
Not Active
USB Hub Support
N/A
Operational Conditions
Çalışma Sıcaklığı
0 to 40ºC / 32 to 104ºF
Humidity
10% to 90% non-condensing
Storage Temperature
-31° to 158°F (-35° to 70°C)
Physical Characteristics
Ağırlık (lb / kg)
13 lbs
Ağırlık (lb / kg)
5.9 kgs
Yükseklik (inç / mm)
1.7 in
Yükseklik (inç / mm)
43.18 kgs
Genişlik (inç / mm)
16.8 in
Genişlik (inç / mm)
426.72 mm
Derinlik (inç / mm)
14 in
Derinlik (inç / mm)
355.6 mm
Miscellaneous
Agency Approvals
CE, FCC, UL

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK)
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon