Vertiv™ Avocent® ADX Platform
Vertiv™ Avocent® ADX Platform, Kuruluştan Edge konfigürasyonlarına kadar açık ama dayanıklı bir BT yönetimi platformu oluşturmak için sorunsuz bir şekilde entegre olan ve ölçeklendiren güvenli bir ortak mimari üzerine kurulmuştur. Avocent ADX Platform, en yüksek performansı ve çevikliği, güvenliği sağlar ve pazardaki diğer hiçbir çözümün gerçekleştiremediği tüm aygıtlarınızın otomasyonunu, yönetimini, izlenmesini sağlar.
Bu Ürün Panonuza Kaydedildi
Bu ürünü, daha sonra görüntülemek üzere panonuza kaydettiniz. Artık kaydedilmesini istemediğinizde ürünü kolayca panonuzdan çıkarabilirsiniz.
Bunu daha sonrası için kaydetmek üzere lütfen oturum açın veya hesap oluşturun
- Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
- Yayıncılık ve Eğlence
- Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
- Eğitim
- Ülke Yönetimi
- Sağlık
- Üretim
- Perakende ve Toptan Satış
- Telekom
- Ulaşım
Vertiv™ Avocent® ADX Platform
Vertiv™ Avocent® ADX Platform, Kuruluştan Edge konfigürasyonlarına kadar açık ama dayanıklı bir BT yönetimi platformu oluşturmak için sorunsuz bir şekilde entegre olan ve ölçeklendiren güvenli bir ortak mimari üzerine kurulmuştur. Avocent ADX Platform, en yüksek performansı ve çevikliği, güvenliği sağlar ve pazardaki diğer hiçbir çözümün gerçekleştiremediği tüm aygıtlarınızın otomasyonunu, yönetimini, izlenmesini sağlar.
- Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
- Yayıncılık ve Eğlence
- Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
- Eğitim
- Ülke Yönetimi
- Sağlık
- Üretim
- Perakende ve Toptan Satış
- Telekom
- Ulaşım
Teknik Özellikler
Vertiv™ Avocent® ADX Platform, Kuruluştan Edge konfigürasyonlarına kadar açık ama dayanıklı bir BT yönetimi platformu oluşturmak için sorunsuz bir şekilde entegre olan ve ölçeklendiren güvenli bir ortak mimari üzerine kurulmuştur. Avocent ADX Platform, en yüksek performansı ve çevikliği, güvenliği sağlar ve pazardaki diğer hiçbir çözümün gerçekleştiremediği tüm aygıtlarınızın otomasyonunu, yönetimini, izlenmesini sağlar. Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Yönetim Platformu, kullanıcıların servis işlemcilerini, sanal makineleri, IP KVM modüllerini ve uzaktan erişim cihazlarını yönetmesine olanak tanır. Ayrıca BT cihazlarına merkezileştirilmiş aygıt yazılımı (firmware) güncelleme kabiliyeti sağlar ve güvenlik risklerini sınırlar. Avocent ADX MP1000 ile kullanıcılar, yerleştirmeleri ve konfigürasyon görevlerini API’larla otomatikleştirebilir. Vertiv™ Avocent® ADX Kabin Yöneticisi RM1048, cihazlara erişmek için tek bir IP kullanır, PoE ile güç ve kablolama maliyetlerini azaltır ve daha fazla donanım olmadan 100’den fazla kullanıcılı oturum sunabilir. Avocent® ADX RM1048 ile kabin seviyesinde erişim için çeşitli BT cihazlarına bağlanabilir ve dijital talebinizi karşılamak için gereken bant genişliğini yapılandırabilirsiniz. Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM, hızlı ve hassas fare senkronizasyonu ve tüm trafiğin uçtan uca şifrelenmesi ile uzaktan 4K KVM sunar. Tak ve çalıştır bağlantısı için yerleşik USB-C ile birlikte HDMI, DP, MiniDP adaptörleri sunar. Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM, BT sorunlarını çözmek amacıyla oturum paylaşımının yanı sıra düşük bant genişliği için kullanıcı deneyimini optimize eder.
|
Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Yönetim Platformu
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Infrastructure | 2 x USB, 1 x Management | 2 x 350W | VGA | n/a | 2.5 in | 17.08 in | 3.5 in | 29.98 lbs |
| Daha fazla ürün bilgisine bakın | ||||||||
|
Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform Virtual Appliance
|
||||||||
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Daha fazla ürün bilgisine bakın | ||||||||
|
Vertiv™ Avocent® ADX Kabin Yöneticisi
|
||||||||
| 1.72 in | 17.24 in | 17.4 in | 16.91 lbs | |||||
| Daha fazla ürün bilgisine bakın | ||||||||
|
Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM
|
||||||||
| 1.6 in | 4.1 in | 6.6 in | .73 lbs | |||||
| Daha fazla ürün bilgisine bakın | ||||||||
|
Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ IP KVM
|
||||||||
| Dijital Altyapı | 2 x 10/100 mb SP bağlantısı 1 x VGA, 1 x USB | 5V | n/a | 30 Hz’de 1900 x 1200, 16 bit renk | .9 in | 1.5 in | 22 in | .30 lbs |
| Daha fazla ürün bilgisine bakın | ||||||||
|
Vertiv™ Avocent® ADX IPSL Seri Cihaz
|
||||||||
| Dijital Altyapı | 1 x 1G (PoE), 2 x RJ45, 2 x USB, 1 x Güç portu | 1 x Güç portu | 1.4 in | 3.3 in | 5.8 in | 4 lbs | ||
| Daha fazla ürün bilgisine bakın |
Avantajlar
Özellikleri
- From Enterprise to Edge: Speeding Deployment and Management of Complex IT Infrastructures White Paper SL-70793
- Next-Generation Work: Equipping Employees with Secure Remote High-Resolution Video Capabilities White Paper SL-70837
- Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution Whitepaper SL-70793
- Vertiv™ Avocent® IPSL Serial IP Device AV-20208
- Vertiv™ Avocent® IPSL Technical FAQ
- Vertiv™ Avocent® IPSL Sales FAQ
*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.