Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Modeli

Vertiv™ Avocent® ADX Kabin Yöneticisi

Vertiv™ Avocent® ADX Kabin Yöneticisi, BT altyapısını yönetmek için tasarlanmış bir cihazdır ve Kuruluştan Edge’e ölçeklenebilen güvenli bir ortak mimari üzerine inşa edilmiştir.

Satış İlgili Kişisi Bul Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Login to Save for Later
Temel Avantajlar
Tek bir cihazda en hızlı ve en zengin özellikli KVM deneyimi
Esnek ve ölçeklendirilebilir yerleştirmeler için tamamen dijital mimari
BT cihazlarının en geniş kapsamlı yönetimi
100’den fazla eş zamanlı kullanıcıyı destekleyen esnek ve güvenli teknoloji
Açık standart, platform ve API’lara sahip ortak mimari 
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
  • Yayıncılık ve Eğlence
  • Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
  • Eğitim
  • Ülke Yönetimi
  • Sağlık
  • Üretim
  • Perakende ve Toptan Satış
  • Telekom
  • Ulaşım
Garanti: 2 Yıllık Standart Garanti

Avantajlar

IP konsolidasyonu, PoE ve API otomasyonu ile maliyetleri en aza indirin
Çeşitli cihazlarla ve daha fazla uzaktan oturumla gelişmiş ölçeklenebilirlik
Güvenlik, güvenilirlik ve yüksek bant genişliği talebi için esnek platform
Tek bir platformda yüzden fazla eş zamanlı kullanıcıyı destekleyin 

Özellikleri

Kurumsal sınıf kabin yöneticisi cihazı
KVM oturumları için HTML5 Görüntüleyici
ADX çözüm unsurlarının keşfi: SP’ler, IP KVM cihazları
Servis İşlemcilerini yerel olarak yönetin
HTML5 Yerleşik web arayüzü
Asenkron, yüksek derecede ölçeklenebilir  

Vertiv™ Avocent® ADX Platform, Kuruluştan Edge konfigürasyonlarına kadar açık ama dayanıklı bir BT yönetimi platformu oluşturmak için sorunsuz bir şekilde entegre olan ve ölçeklendiren güvenli bir ortak mimari üzerine kurulmuştur. Avocent ADX Platform, en yüksek performansı ve çevikliği, güvenliği sağlar ve pazardaki diğer hiçbir çözümün gerçekleştiremediği tüm aygıtlarınızın otomasyonunu, yönetimini, izlenmesini sağlar. Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Yönetim Platformu, kullanıcıların servis işlemcilerini, sanal makineleri, IP KVM modüllerini ve uzaktan erişim cihazlarını yönetmesine olanak tanır. Ayrıca BT cihazlarına merkezileştirilmiş aygıt yazılımı (firmware) güncelleme kabiliyeti sağlar ve güvenlik risklerini sınırlar. Avocent ADX MP1000 ile kullanıcılar, yerleştirmeleri ve konfigürasyon görevlerini API’larla otomatikleştirebilir. Vertiv™ Avocent® ADX Kabin Yöneticisi RM1048, cihazlara erişmek için tek bir IP kullanır, PoE ile güç ve kablolama maliyetlerini azaltır ve daha fazla donanım olmadan 100’den fazla kullanıcılı oturum sunabilir. Avocent® ADX RM1048 ile kabin seviyesinde erişim için çeşitli BT cihazlarına bağlanabilir ve dijital talebinizi karşılamak için gereken bant genişliğini yapılandırabilirsiniz. Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM, hızlı ve hassas fare senkronizasyonu ve tüm trafiğin uçtan uca şifrelenmesi ile uzaktan 4K KVM sunar. Tak ve çalıştır bağlantısı için yerleşik USB-C ile birlikte HDMI, DP, MiniDP adaptörleri sunar. Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM, BT sorunlarını çözmek amacıyla oturum paylaşımının yanı sıra düşük bant genişliği için kullanıcı deneyimini optimize eder.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Odaklanılan ürün alanları: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Seri Konsol ve Ağ Geçitleri, Digital Infrastructure Solutions
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon