Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Vertiv Geist UPDU, Evrensel Güç Dağıtım Birimi

UPDU, evrensel bir girişe ve çıkartılabilir Tesis Yan Kablosuna (FSC - ayrı satılır) sahip çok yönlü bir kabin güç dağıtım ünitesidir. UPDU, 16A-60A ve 120V-415V arasında değişen yaygın AC güç konfigürasyonlarını destekler. Gelişmiş uzaktan güç izleme, ortam izleme ve isteğe bağlı çıkış seviyesi anahtarlama özelliğine sahip temelden akıllı modellere kadar farklı seçeneklerde sunulmaktadır. UPDU, dünya çapında tek bir modelin kurulmasına imkan sağlayarak kritik BT altyapı yerleştirmelerini basitleştirir.

Find My Rack PDU Kullanım Kılavuzunu Al
Login to Save for Later
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
  • Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
  • Eğitim
  • Ülke Yönetimi
  • Sağlık
  • Enerji/Gaz Taşıma ve Dağıtımı
Garanti: Vertiv Geist UPDU’lar üç yıllık standart garantiyle sunulur. Bu süre, satın alımdan itibaren 120 gün içerisinde ürün kaydı yapılması durumunda otomatik olarak beş yıla uzatılır.
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time

Vertiv Geist UPDU'lar, çeşitli priz kombinasyonları ve izleme seçenekleriyle hem dikey hem de yatay form faktörlerinde 11kW ve 22kW maksimum güç yükü kapasitelerinde sunulur. Mevcut modellerin tam listesini görmek için, rPDU Finder'ı ziyaret edin.

Model Teknik Özelliklerine Genel Bakış
UI30006L
11kW max   Defined by FSC   Defined by FSC   24 U-Lock C13, 12 U-Lock C19   Rack   70 in   2 in   2.25 in   22 lbs  
UI30007L
22kW max   Defined by FSC   Defined by FSC   24 U-Lock C13, 6 U-Lock C19   Rack   70 in   2 in   2.25 in   21 lbs  
UU30009L
11kW max   Defined by FSC   Defined by FSC   30 U-Lock C13, 6 U-Lock C19   Rack   72 in   2 in   2.6 in   27 lbs  
UU30010L
22kW max   Defined by FSC   Defined by FSC   18 U-Lock C13, 12 U-Lock C19   Rack   72 in   2 in   2.6 in   25 lbs  
Vertiv Geist Universal PDU VP4UV0A2
22kW max   Variable   Variable   30 Combination Outlets C13/C19   Rack   66.25 in   2 in   2.5 in   21 lbs  
Vertiv Geist Universal PDU VP7UU0A2
11.0kW   230V-415V   Defined by FSC     Rack          
Vertiv Geist Universal PDU VP7UV0A3
22kW   230V-415V   Defined by FSC     Rack          
Vertiv Geist Universal PDU VP4UU0A1
11kW max   Variable   Variable   42 Combination Outlets C13/C19   Rack   72 in   2 in   2.25 in   22 lbs  

Avantajlar

Evrensel Giriş, kullanıcıların envanter yönetimini basitleştirmek ve dünya çapında hızlı yerleştirme sağlamak için çeşitli giriş gücü konfigürasyonlarına sahip tek bir UPDU modelini kullanmalarını sağlar.
Değişen ekipman güç ihtiyaçlarına uyum sağlamak için FSC'yi değiştirerek UPDU güç kapasitesini artırın veya azaltın.
Yükseltilebilir modeller, kullanıcıların yeni teknolojileri kullanmak ve değişen iş ihtiyaçlarını karşılamak için anında çalışırken takılabilir izleme cihazını yükseltmelerini sağlar.
Seçili modellerde, yanıt vermeyen BT ekipmanlarını yeniden başlatmak veya güç arızası sonrasında kritik ekipmanların çalışma süresini çıkış seviyesi kontrolüyle artırmak için çıkışları uzaktan yeniden başlatın.
Seçili modellerde bulunan yerel ve uzaktan güç izleme özelliği ile güvenilir güç dağıtımı, enerji kullanımı trendlerini değerlendirmek ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak amacıyla önemli güç kullanım bilgilerine hızlı erişim sağlar.
Çıkış seviyesi seçeneği ile belirli bir ekipmana dağıtılan gücün ayrıntılı bir görünümü için güç tüketimini seçili modellerde çıkış seviyesinde izleyin.
Seçili modellerde bulunan çevresel izleme kabiliyetleri, kullanıcıların kritik altyapı verilerinin avucunun içinde olmasını sağlar.
Seçili modellerdeki U Kilitli prizler, güç kablolarını güvene alır ve kaza kaynaklı kopmaların önüne geçer.
Tasarlandığı üzere işlevinin sağlanması için her bir ünite %100 güvenilirlik ve işlevsellik testinden geçmiştir.
Üç yıllık standart garanti, ürün kaydıyla beş yıla kadar yükseltilebilir.
VR Rack ile Vertiv Geist rPDU'ları önceden entegre ederek zamandan ve paradan tasarruf edin. Başlamak için yerel satış temsilcinize başvurun.

Özellikleri

Evrensel güç girişi, coğrafi olarak özel FSC, Tesis Yan Kablosu ile eşleşebilir ve değişken güç giriş konfigürasyonu ile (bağlı FSC tarafından tanımlanır) çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Döner Konnektör, güç kablosunun yönlendirilmesine yardımcı olmak için 0 ila 90 derece arasında ayarlanır.
Global uyumluluk sertifikalarına şunlar dahildir: UL Sertifikası, CE İşareti, Çin RoHS, RoHS Uyumlu ve RCM İşareti (Sadece EMC).
Yüksek sıcaklık ortamları için 60°C Yüksek Sıcaklık Kademesi.
Dikey ve yatay raf montajı form faktörü mevcut.
Dâhili montaj braketleriyle, tüm standart raf ve kabinlere basit ve hızlı kurulum.
Şasi renkleri için basit ve kullanışlı konfigürasyon seçenekleri.
TAA uyumlu.

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Odaklanılan ürün alanları: Güç Dağıtımı, İzleme
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Odaklanılan ürün alanları: DC Güç Sistemleri, Güç Dağıtımı, Dış Mekan Muhafazaları
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama

Additional Resources

 Image

Vertiv Geist UPDU'yu İzleyin - Kabin Gücü Yeniden Tanımlandı

Vertiv Geist Evrensel Güç Dağıtım Ünitesi (UPDU), tek ve üç faz güç konfigürasyonları ile 16A ile 60A, 120V ile 415V arasında değişen, dünya çapında yaygın olan AC güç topolojilerini karşılayabilen evrensel bir güç girişi ve çıkarılabilir bir Tesis Yan Kablosu (FSC) ile tasarlanmış çok yönlü ve sağlam bir kabin güç dağıtım ünitesidir. UPDU ve FSC, BT güç altyapısı yerleştirmelerinin karmaşıklığını azaltarak Rack PDU’yu yeniden tanımlar. Evrensel tasarım, müşterilerin global BT altyapılarıyla bütünsel bir yaklaşım benimsemelerini sağlayarak tek bir UPDU'nun satın alınmasını, kurulmasını ve dünyadaki herhangi bir tesise gönderilmesini sağlar.

 Image

Evolutionary Change in Data Center Rack Power Distribution

Companies like Google, Amazon, and Microsoft have data centers regionally located around the globe. While this has advantages for regional services, it complicates deployment as power configurations are not universally standard.

İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon