Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch

Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch (RTS), tek kablolu cihazlara yedek güç sağlar. İki bağımsız güç girişi, kullanıcıların birincil ve ikincil güç kaynağına bağlanmasını sağlar. Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch, güç kaybını otomatik olarak tespit eder ve güç yükünü insan müdahalesine gerek olmadan 4-8 milisaniyeden daha kısa bir sürede alternatif güç kaynağına geçirir. Bu sayede birincil güç kaynağı tekrar düzelene kadar ekipmanın güç almaya devam etmesini mümkün kılar ve böylece kritik işlerde en üst düzey güç güvenilirliği sağlar.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Temel Avantajlar
Otomatik Güç Anahtarlama
Yedek Anahtarlama Topolojisi
<4-8 ms Transfer Hızları
Yükseltilebilir ve çalışırken değiştirilebilir
Hızlı Yayılan Ağaç Protokolü (RSTP) ile arızaya dayanıklı papatya zinciri halinde bağlama
50 cihaza kadar IP toplama
Opsiyonel sensörlerle çevresel izleme sağlar
Çıkış Seçenekleri: Kombinasyon çıkışı C13/C19
Kayıt ile beş yıl garanti; üç yıl standart garanti  
Garanti: Kayıt ile beş yıl garanti; üç yıl standart garanti.

Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch (RTS), tek kablolu cihazlara yedek güç sağlar. İki bağımsız güç girişi, kullanıcıların birincil ve ikincil güç kaynağına bağlanmasını sağlar. Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch, güç kaybını otomatik olarak tespit eder ve güç yükünü insan müdahalesine gerek olmadan 4-8 milisaniyeden daha kısa bir sürede alternatif güç kaynağına geçirir. Bu sayede birincil güç kaynağı tekrar düzelene kadar ekipmanın güç almaya devam etmesini mümkün kılar ve böylece kritik işlerde en üst düzey güç güvenilirliği sağlar. Kabin Transfer Anahtarı, birincil ve ikincil güç kaynağı arasında transfer için işlem öncesi kesme işlemi kullanan açık bir geçiş anahtarıdır. Bu anahtarlama yöntemi, iki enerji beslemesi arasında faz senkronizasyonu gerektirmediğinden, hem veri merkezi hem de edge konumlarında kullanım için uygundur. Ayrıca, transferler sırasında akım dalgalanmasını azaltmak için içerdiği gelişmiş yedek anahtarlar ve arızaya karşı emniyetli sigortalı termistörler ile yük devretme sırasında kritik ekipmanların korunmasını sağlar.

Model Teknik Özelliklerine Genel Bakış
VA4U1100
1.4kW (120V) or 2.4kW (208V) or 2.3kW (230V)   10A or 15A   100-240V   (10) U-Lock IEC C13   Rack   1.72 in   17 in   18 in   15 lbs  
VA4N1100
1.4Kw (120V)   100-120V   120V   (10) NEMA 5-15R   Rack   1.72 in   17 in   18 in   17 lbs  
VA4N2100
1.9Kw (120V)   100-120V   120V   (10) NEMA 5-20R   Rack   1.72 in   17 in   18 in   17 lbs  
VA4N3100
4.9Kw (208V)   200-240V   208V   (1) NEMA L6-30R   Rack   1.72 in   17 in   18 in   19 lbs  
Otomatik güç kaybı algılama
Güvenilir güç anahtarlama
Yükseltilebilir Teknoloji
Gelişmiş Zeka
Otomatik Güç kaybı algılama
Gerçek zamanlı güç kullanım ölçümleri ile aşırı yükleri tahmin edin
Faz dışı transferleri destekler
<4-8 ms Transfer Hızları
Kullanımı kolay Ön Panel Arayüzü
Kombinasyon Çıkışı C13/C19

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Odaklanılan ürün alanları: Güç Dağıtımı, İzleme
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Odaklanılan ürün alanları: DC Güç Sistemleri, Güç Dağıtımı, Dış Mekan Muhafazaları
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon