The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün

Vertiv™ Powerbar iMPB

Vertiv’in yeni IEC sertifikalı akıllı Vertiv™ Powerbar iMPB ile tanışın; şimdi 1000A’ya varan akım değerine sahip. Dinamik veri merkezi ortamları için ideal olan modüler Vertiv™ Powerbar iMPB sistemi, işletmelerin zaman içinde güç dağıtım altyapısını uygun maliyetle optimize etmesine ve uyarlamasına olanak sağlayarak kritik yüklere kesintisiz güç dağıtımı ile kullanılabilirliği en üst düzeye çıkarır. Kullanıcı dostu dağıtım kutuları, herhangi bir veri merkezi düzenine kolay entegrasyon için busbar boyunca herhangi bir yere yerleştirilebilir.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
En Uygun Çalışma Alanı:
  • İnşaat ve Mühendislik
  • Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
  • Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
  • Ülke Yönetimi
  • Sağlık
  • Üretim

Avantajlar

Değişimi ve büyümeyi destekleyen dahili esneklik ve ölçeklenebilirlik
Maksimum kullanılabilirlik için aktif yüklere garantili ve kesintisiz güç dağıtımı
Dağınık PDU’dan kabine güç kablosu geçişlerinin ortadan kaldırılmasıyla iyileştirilmiş soğutma hava akışı
Kurulumdan sonra genellikle daha az ön sermaye harcaması ve daha az harici uzmanlık ihtiyacı ile düşük toplam sahip olma maliyeti (TCO)
IP2X sertifikası ve IEC 61439-6 uyumluluğu ile doğrulanan güvenlik garantisi 

Özellikleri

IP2X sertifikalı açık yüzlü ray ile modüler tasarım
0,6 ile 4 metre arasında değişen artışlarla genişletilebilir dilimler
160 ile 1000 amper arasında değişen kapasiteler
Sert alüminyum busbar ray şasisi
Değiştirmesi kolay ve çalışırken değiştirilebilen (hot-swappable) dağıtım kutuları
%100 sürekli akım için derecelendirilmiş busbar rayı
10 ile 50 kA’ya kadar derecelendirilmiş kesinti kapasitesi
“Önce topraklama yap, sonra kes” güvenlik özellikleri ile mekanik ve elektrik kilitlere sahip dağıtım kutuları
Elektrik gözetimi için izleme seçenekleri 

160 ile 1000 A arasında değişen kapasitelere ve %100 sürekli akıma sahip bu modüler busbar sistemi, BT kabin ekipmanlarının gereksinimlerine uygun çeşitli çıkış kapasitesi ve bağlantı konfigürasyonları sunar. Sert alüminyum busbar raylı şasisi IP2X sertifikalıdır ve IEC 61439-6 ile uyumludur. Açık yüzlü busbar rayının uzatılabilir dilimleri 0,6 ile 4 metre arasında değişen artışlarla mevcuttur. Çalışırken değiştirilebilir (Hot-swappable) dağıtım kutuları, NEMA’nın gömme montajını veya tak ve çalıştır işlevi için IEC standart prizlerinin gömme montajını sağlar. 10 ile 50 kiloamperlik (kA) kesme kapasitesi derecelerine sahip olan bu dağıtım kutuları, elektrik teknisyeninin olmadığı durumda çalışma sırasında yapılan güvenli güç gereksinimi değişikliklerini destekleyen, “önce topraklama yap, sonra kes” özelliği ile mekanik ve elektrik kilitlere sahiptir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
Ace Technology Inc
5555 Westminster Ave Ste 207 Cote-St-Luc Quebec H4W 2J1 Canada
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), DC Güç Sistemleri, Endüstriyel AC ve DC Sistemleri, Güç Dağıtımı, Güç Transfer Anahtarları, Rüzgar Gücü, Acil Durumda Aydınlatma, Güç Kontrolü ve İzleme, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Dış Mekan Muhafazaları, Kabinler ve Kapama, Yazılım, İzleme, Kontrol Odası Altyapısı, Mobil İş İstasyonu, Orta Voltaj İnvertörü, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Seri Konsol ve Ağ Geçitleri, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, Cabling, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)
QA Testing - Contacts
Alabama USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), DC Güç Sistemleri, Endüstriyel AC ve DC Sistemleri, Güç Dağıtımı, Güç Transfer Anahtarları, Rüzgar Gücü, Acil Durumda Aydınlatma, Güç Kontrolü ve İzleme, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Dış Mekan Muhafazaları, Kabinler ve Kapama, Yazılım, İzleme, Kontrol Odası Altyapısı, Mobil İş İstasyonu, Orta Voltaj İnvertörü, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Seri Konsol ve Ağ Geçitleri, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, Cabling, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon