The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Modeli

SmartMod Max

Simple, fully integrated, modular enclosed infrastructure for rapid deployment

Broşürü Al
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Oil and Gas
  • Retail and Wholesale
  • Telecom

Avantajlar

Speed of deployment, reduced construction work and minimized site risks as design, assembly and pre-testing is made in a factory-controlled environment Lower initial CapEx than traditional construction as there is no need to over-provision Increased productivity, consistent high quality, reduced delays and cost overruns with standardized fabrication processes OpEx savings and maximized ROI with best-in-class, tightly integrated facility meeting the highest standards of availability and efficiency

Özellikleri

All subsystems are integrated in a controlled, factory environment with external cabling & piping to be joined on site Fabrication and transportation can be done in parallel with site preparation, civil works, and construction, cutting months off the time-to-deploy Scalability allows for granular and incremental upgrades with the opportunity to delay some portion of the capital investment until additional capacity is needed New technologies can be applied with each extension Vertiv’s innovative design enables smaller modular constructions (lower CapEx) and higher facility utilization (lower PUE and OpEx) First class engineering and project management expertise coupled with industry leading products

Geleneksel veri merkezi ve telekomünikasyon ana sahasının en büyük zorluklarından biri, kurulan tesisin gerekliliklerini on yıl veya daha fazla bir süre sonra karşılayacağından emin olmaktır. Bu gereksinimleri gelecekte şimdiye kadar tahmin etmek üstlenilmesi zor bir iştir ve asla sağın bir bilim değildir. Prefabrike, entegre modüler bir çözüm, gelecekteki ihtiyaçlarınızı tahmin etmeye çalışmak yerine, kısa ve orta vadede gerçek ve mevcut gereksinimleri karşılayan bir yapı sağlarken, gelecekteki ölçeklenebilirlik ve uyarlama için kapasite sunar. Sevkiyattan önce tesisin tamamını tesis dışında modüller halinde üretme ve test etme ve ardından bu modülleri yerinde monte etme süreci, sınıfının en iyisi, sıkı bir şekilde bir araya getirilmiş tesisin daha hızlı ve daha düşük maliyetle yerleştirilmesini sağlar.

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
TEST Support TIN
TEST Support TIN Kentucky USA
Odaklanılan ürün alanları: Entegre Çözümler
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon