Etkinleştirme durumu
Lütfen Vertiv İş Ortağı Desteği ile iletişim kurun: salescloudsupport@vertivco.com
Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.
Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.
Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.
Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.
Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.
Çerez Ayarları
“Tümünü Kabul Et” seçeneğine tıklayarak sitede gezinmenin iyileştirilmesi, site kullanımının analiz edilmesi ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olması için çerezlerin cihazınızda depolanmasını kabul etmiş olursunuz.
For more information on which cookies we use, click here.
- Orta Ölçekli Kuruluş
- Geleneksel Veri Merkezi
- Sıra çözümünüzü seçin
Sıra çözümünüzü seçin
Premier Koşullu ve Kontrollü (6) 42U Kabin 36 kVA KapasiteReferans Tasarım No. 45 |
Premier Koşullu ve Kontrollü (4) 42U Kabin 24 kVA KapasiteReferans Tasarım No. 44 |
Premier Koşullu ve Kontrollü (3) 42U Kabin 18 kVA KapasiteReferans Tasarım No. 43 |
|
|---|---|---|---|
| Entegre Çözüm Şunları İçerir (ADET - Ürün Özeti (SKU)) | 6 Kabin (VR3350) 9 Kablo ve Hava Akışı Yönetimi (VRA3004, VRA8561, VRA8571, VRA8581) 6 KGK (APM0601CS100000, APMBATMODF10) 12 Rack PDU (UU30009L) 3 Sıra Bazlı Hava Soğutma (841038, 815525, 45637) 2 IT Yönetimi (MPU2032DAC-001, ACS8032-EU-DAC-400) 1 Yazılım (DSV4.5-BASE, DSV4.5-500DEV, 1YRSLV-500DEV) 1 Garanti ve Servis (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12) 3 Güç Dağıtımı (PDB2U3001, PDB2U3002, PDB2U3003) |
4 Kabin (VR3350) 7 Kablo ve Hava Akışı Yönetimi (VRA8571, VRA8561, VRA8571) 1 KGK (ITA22C1D200A00) 8 Rack PDU (UU30009L) 1 Sıra Bazlı Hava Soğutma (CR035RA-11547620) 2 IT Yönetimi (MPU2032DAC-001, ACS8032-EU-DAC) 2 Garanti ve Servis (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12) 1 Yazılım (DSV4.5-BASE, DSV4.5-500DEV, 1YRSLV-500DEV) 1 Yazılım (DSV4.5-BASE, DSV4.5-500DEV, 1YRSLV-500DEV) 1 Yazılım (ENVA-SERVER, ENVA-DEV-500, ENVA-STUP-500, ENVA-SERVER-SA, ENVA-SA-500) |
3 Kabin (VR3350) 3 Kablo ve Hava Akışı Yönetimi (VRA8571, VRA8561, VRA8571, VRA8581) 1 KGK (ITA2201B1000A00) 6 Rack PDU (UU30009L) 1 Sıra Bazlı Hava Soğutma (841038, 815525, 841038) 1 Garanti ve Servis (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12) 1 Yazılım (DSV4.5-BASE, DSV4.5-500DEV, 1YRSLV-500DEV) |
| Özet | |||
| Kapasitesi | 36 kVA/36 kW | 36 kVA/36 kW | 18 kVA/18 kW |
| Kabin(ler) | Adet 6 - 42U X 800 X 1200 (YxGxD) | Adet 6 - 42U X 1200 X 800 (YxGxD) | Adet 3 - 42U X 1200 X 800 (YxGxD) |
| Güç Koruması | Çift Çevrim Online | Çift Çevrim Online | Çift Çevrim Online |
| Yedeklilik | N 1 yedek güç, 2N kabin güç dağıtımı ve N 1 soğutma | N+1 yedek güç, 2N kabin güç dağıtımı ve N soğutma | N+1 yedek güç, 2N kabin güç dağıtımı ve N soğutma |
| Güç Dağıtımı | 48 A Tek Faz, 240 V Maks; 11,0 kW 24 A 3 Faz DELTA, 240 V Maks; 8,6 kW 16 A Üç Faz WYE, 240/415 V Maks | 48 A Tek Faz, 240 V Maks; 11,0 kW 24 A 3 Faz DELTA, 240 V Maks; 8,6 kW 16 A Üç Faz WYE, 240/415 V Maks | 48 A Tek Faz, 240 V Maks; 11,0 kW 24 A 3 Faz DELTA, 240 V Maks; 8,6 kW 16 A Üç Faz WYE, 240/415 V Maks |
| Soğutma | Dahil | Dahil | Dahil |
| Koridor Kapama | Açık | Açık | Açık |
| İzleme | Dahil | Dahil | Dahil |
| Servisler | Dahil | Dahil | Dahil |
| Garanti | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl |
| Yazılım | Dahil | Dahil | Dahil |
Premier Koşullu ve Kontrollü (6) 42U Kabin 36 kVA KapasiteReferans Tasarım No. 45 |
Premier Koşullu ve Kontrollü (4) 42U Kabin 24 kVA KapasiteReferans Tasarım No. 44 |
Premier Koşullu ve Kontrollü (3) 42U Kabin 18 kVA KapasiteReferans Tasarım No. 43 |
|---|