Etkinleştirme durumu
Lütfen Vertiv İş Ortağı Desteği ile iletişim kurun: salescloudsupport@vertivco.com
Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.
Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.
Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.
Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.
Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.
Çerez Ayarları
“Tümünü Kabul Et” seçeneğine tıklayarak sitede gezinmenin iyileştirilmesi, site kullanımının analiz edilmesi ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olması için çerezlerin cihazınızda depolanmasını kabul etmiş olursunuz.
For more information on which cookies we use, click here.
- Orta Ölçekli Kuruluş
- IT Odası
- Kabin çözümünüzü seçin
Kabin çözümünüzü seçin
Premier Koşullu ve Kontrollü 42U Kabin 3000 VA KapasiteReferans Tasarım No. 36 |
Geliştirilmiş Koşullandırılmış ve Kontrollü 42U Kabin 3000 VA KapasiteReferans Tasarım No. 35 |
Temel Koşullandırılmış ve Kontrollü 42U Kabin 3000 VA KapasiteReferans Tasarım No. 34 |
|
|---|---|---|---|
| Entegre Çözüm Şunları İçerir (ADET - Ürün Özeti (SKU)) | 1 Kabin (VR3300) 1 Kablo ve Hava Akışı Yönetimi (VRA1000, VRA1008, VRA2000) 1 KGK (EDGE-3000IRT2UXL) 1 KGK COMM Kartı (IS-UNITY-SNMP) 1 Rack PDU (VP8959EU3) 1 IT Yönetimi (AV3108, ACS8008SAC-404) 1 Garanti ve Servis (RUPS-PE5-005) 1 Yazılım (DSV4.5-BASE DSV4.5-100DEV 1YRSLV-100DEV) |
1 Kabin (VR3300) 1 Kablo ve Hava Akışı Yönetimi (VRA1000, VRA1008, VRA2000) 1 KGK (EDGE-3000IRT2UXL) 1 KGK COMM Kartı (IS-UNITY-SNMP) 1 Rack PDU (VP8858) |
1 Kabin (VR3100) 1 KGK (EDGE-3000IRT2UXL) 1 Rack PDU (VP7552) |
| Özet | |||
| Kapasitesi | 3000VA/3000W | 3000VA/3000W | 3000VA/2700W |
| Kabin(ler) | 42U x 600 mm x 1100 mm (YxGxD) | 42U x 600 mm x 1100 mm (YxGxD) | 42U x 600 mm x 1100 mm (YxGxD) |
| Güç Koruması | Hat Etkileşimli KGK | Hat Etkileşimli KGK | Hat Etkileşimli KGK |
| Yedeklilik | N | N | N |
| Güç Dağıtımı | Rack PDU, İzlenen Ünite Seviyesi EC, 16 A, 230 V, 3,6 kW, Dikey, (18) IEC C13, (2) IEC C19, C20, Siyah Toz Kaplama. | Rack PDU, İzlenen Ünite Seviyesi EC, 16 A, 230 V, 3,6 kW, Dikey, (18) IEC C13, (2) IEC C19, C20, Siyah Toz Kaplama. | Rack PDU, Temel Standart, 16 A, 230 V, 3,6 kW, Dikey, (20) IEC C13, (4) IEC C19, C20, Siyah Toz Kaplama. |
| Soğutma | İsteğe Bağlı Yükseltme | İsteğe Bağlı Yükseltme | İsteğe Bağlı Yükseltme |
| Koridor Kapama | Kapatma Panelleri | Kapatma Panelleri | İsteğe Bağlı Yükseltme |
| İzleme | Dahil | Dahil | İsteğe Bağlı Yükseltme |
| Servisler | Dahil | İsteğe Bağlı Yükseltme | İsteğe Bağlı Yükseltme |
| Garanti | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl |
| Yazılım | Dahil | İsteğe Bağlı Yükseltme | İsteğe Bağlı Yükseltme |
Premier Koşullu ve Kontrollü 42U Kabin 3000 VA KapasiteReferans Tasarım No. 36 |
Geliştirilmiş Koşullandırılmış ve Kontrollü 42U Kabin 3000 VA KapasiteReferans Tasarım No. 35 |
Temel Koşullandırılmış ve Kontrollü 42U Kabin 3000 VA KapasiteReferans Tasarım No. 34 |
|---|