Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

BT’nin Geleceği için Ölçeklenebilir ve Dayanıklı Uzaktan İzleme ve Yönetim

BT’yi Uzaktan İzleyin ve Yönetin

BT Edge’in genişlemesi ve büyümesi, bunu izlemek ve yönetmek için eksiksiz çözümler gerektirir. Karmaşık bir Edge, değişen çeşitli pazar ihtiyaçları ve iş yükündeki değişimler için esnek yapı taşı çözümlerine ihtiyaç duyar.

Vertiv Dijital BT Yönetimi

Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem

  • Yönetim Platformu
  • Kabin Yöneticisi
  • Arayüz modülleri
  • Yerleşik Linux Aygıt Yazılımı – Vertiv™ Avocent® Core Insight (ACI)
Broşürü İndir

Uzaktan İzleme ve Yönetim Ekosistemi Sizin İçin Ne Yapabilir?

Kuruluş ve edge genelinde sanal ve fiziksel altyapının yönetimi ve kontrolünü basitleştirme

  • BT aygıtlarını yönetme ve kontrol etme
  • Güvenlik riskini sınırlandırmak için aygıt yazılımı güncellemelerini merkezileştirme
  • Servis işlemcilerini, sanal makineleri, IP KVM modüllerini ve uzaktan erişim aygıtlarını yönetme

BT operatörleri için cihazlara güvenli ve denetlenebilir erişim

  • BT aygıtlarına erişimi koruma
  • Güvenli KVM ve seri oturumlar
  • Ayrıntılı kullanıcı denetim geçmişini izleme
  • Aygıtlar üzerindeki işlemleri kontrol etme ve kısıtlama

BT aygıtlarında değişiklik yaparken verimliliği artırma

  • API’larla yerleştirme ve konfigürasyon görevlerini otomatikleştirme
  • Toplu güncellemeleri ve konfigürasyonları yerleştirme

Hiçbir BT Cihazını Geride Bırakmayın

Pazar dalgalanması, hızlı değişen müşteri davranışları ve uzaktan çalışmaya yönelik itici güç, başarıyı sağlamak için gereken BT cihazları ve ekipmanı ve ağ edge’e giden yarışı hızlandırdı.

Şu ana kadar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli ekipmanları uzaktan izlemeye ve yönetmeye çalışıyor olabilirsiniz:

  • Üretim, geliştirme ve test sunucuları
  • Hayati önem taşımayan sunucular
  • Yönetim masaüstleri; depolama cihazları
  • Ağ ekipmanları
  • Uzaktan kabin güç dağıtım üniteleri (Rack PDU’lar)
  • Uzaktan kesintisiz güç kaynakları (KGK)
  • Sensörler
  • Kabin kapısı kilitleri
  • Kameralar
  • ve daha fazlası!

Büyük miktarda cihaz ve ekipmanın sizi bunaltmasına izin vermeyin! Tek bir ekosistem çözümüyle tüm BT cihazlarınızın otomasyon, yönetim, izleme ve kontrolünü sağlayın.

Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem ile Tanışın

Her Şeyi Bir Araya Getirin

Vertiv™ Avocent®ADX Ecosystem’in omurgası olan yönetim platformu, BT altyapısını tek bir açık platformdan yönetme, kontrol etme, güvenceye alma ve otomatikleştirme olanağı sağlar.

Avocent® ADX MP100
Bağlı Kalın

Kabin yöneticisi, kabindeki tüm farklı BT cihazlarınızı bağlamak ve yönetmek için arayüz modülleriyle birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu, yeni kabin ekipmanı eklenirken ölçeklendirmek için ihtiyacınız olan esnekliğe sahip olacağınız anlamına gelir.

Kabin Yöneticisi - Avocent® ADX RM1048P
4K’da Görün

Arayüz modülü Kabin Yöneticisinden BT ekipmanına bağlantı sağlar. IPUHD, yüksek performanslı ihtiyaçlar için 4K çözünürlükte IP tabanlı KVM erişimi sağlar.

IP KVM Cihazı - Avocent® ADX IPUHD
Avocent® ADX IPIQ HD Modeli
Kısıtlama Yok

Ölçeklenebilir yerleşik aygıt yazılımı, bu güvenli, sağlam OpenBMC tabanlı çözümle gönül rahatlığı sağlar.

Yerleşik Linux Aygıt Yazılımı - Avocent® Core Insight

Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem’in Avantajları

Üretkenliği Artırır

4K çözünürlük ve 24 bit renk ile en hızlı ve en zengin özelliklere sahip dijital KVM deneyimi ile ekipleriniz uzaktan çalışma, uzaktan erişim, test ve sorun gidermede verimliliği artıracaktır.

Yönetim Yazılımı

KVM, seri, servis işlemcileri ve sanal makineleri tek bir platformda yönetmek için ortak bir erişim noktasıyla operasyonları kolaylaştırın.

Aygıt Yazılımı Güncellemeleri

BT cihazlarına aygıt yazılımı güncellemeleri yapma özelliğiyle daha büyük ve küçük ortamlarda ürün yazılımı güncellemelerini basitleştirin.

Gelişmiş Güvenlik

Kullanıcılar ve cihazlar için çok düzeyli güvenlik sayesinde güvenlik açıklarını en aza indirin.

Yerleştirme Hızı

Kapsamlı açık API’lar ve SDK ile yeni yerleştirmelerin ve konfigürasyon görevlerinin hızını artırın.

Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem’i Benimseyen Sektörler ve Uygulamalar

Fabrikalar
  • Konfigürasyonları doğrulama
  • Uzaktan sorun giderme
  • Sistem yapıları
  • Harici müşteri erişimi
Sağlık
  • Video portlu tıbbi ekipman
  • Hasta odası
  • BT odaları
Mühendislik Laboratuvarları
  • Sunucu, dizüstü, masaüstü, üreticiler
  • Yüksek çözünürlüklü ekran üreticileri
  • Oyun cihazları
Uzaktan Çalışma
  • Evden Çalışma
  • Masaüstüne sahip çalışanlar
  • Geliştiriciler
  • Denetçiler
  • BT personeli

ŞİMDİ BİRLEŞİK KONTROL EDİNİN

BT ekosisteminizin görünürlüğünü ve yönetimini hızlı bir şekilde elde edin.

Bu Bizim İşimiz. Bize Edge’inizden Söz Edin

Bize projenizden söz edin, gerekliliklerinizi anlamak ve Edge’iniz için doğru BT altyapısına bağlanmanızı sağlamak için sizinle birlikte çalışacağız.

Adı *
Soyadı *
E-posta Adresi *
Şirket*
Ülke *
Posta Kodu *
Gizlilik Bildirimi Onayı

(679/2016 numaralı AB Düzenlemesinin 13. Maddesi uyarınca sunulan) kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili bu gizlilik bildirimini alıp okudum ve şunlara izin veriyorum:

Kişisel verilerimin; sektör trendleri, etkinlikler, teklifler ve ürün lansmanları hakkında e-posta yoluyla haberdar olmak dâhil olmak üzere pazarlama amaçlarıyla işlenmesini kabul ediyorum.



Onayınız için teşekkür ederiz!

What’s Your Edge? (Sizin Edge’iniz Nedir?)
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon