Hızlı Yerleştirme için Tasarlanmış Sunucu Kabini
BT’yi Yerleştirin
Sunucu kabinleri, ister küçük bir IT odası ister tam ölçekli bir yapı olsun, tüm Edge yerleştirmelerinde önemli bir rol oynar. Bunlar, günümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanırken, işletmenizin yaptığı gibi ölçeklendirilebilecek kadar esnek olmalıdır.
Ağ Kabinetlerimiz
Vertiv™ VR Rack
- 42, 45 ve 48U Modelleri
- 2,5 inç daha fazla kullanılabilir derinliğe sahip tüm standart kabin tabanlı ekipmanlar için destek
- Hızlı gönderi, hızlı yerleştirme taleplerini karşılar
Sunucu Kabinleri Ne İçin Kullanılır?
Sunucu Kabinleri, bilgisayar sunucuları, KGK, soğutma ekipmanları, yama panelleri, anahtarlar, yönlendiriciler ve hub’lar dahil olmak üzere kritik BT altyapısını içerecek şekilde tasarlanmış metal yapılardır. Genel olarak, sunucu kabinleri veya ağ kabinetleri, BT yöneticilerinin yerinde erişim sağlayabilmesi için küçük Edge veri merkezlerine ve ağ kabinlerine devasa bir colocation konumunda bulunur. Bu kabinlerin başlıca faydaları arasında ekipman koruması, altyapı organizasyonu, kablo yönetimi, güvenlik ve verimli soğutma yer almaktadır.


Sunucu Kabinleri neden önemlidir?
Sunucu kabinleri, Edge bilişim yerleştirmelerinin omurgasını oluşturur. BT ekipleri kritik altyapı değiştikçe ve geliştikçe ağ kabinetlerini farklı şekillerde kullanmaktadır. Yüksek yoğunluklu sunucular tesis gücündeki sınırları zorlamaktadır; uygun hava akışı ve kablo yönlendirmesine sahip bir kabinin seçilmesi, kritik iş ekipmanlarının ömrünün uzatılmasıyla sonuçlanabilir.
Daha fazla bilgi almak ister misiniz? Günümüzün BT altyapısında kabin kapamalarının değişen rolünü vurgulayan bu detaylı raporu indirin.
Bir Sunucu Kabini Seçme
Tüm kabinler eşit oluşturulmamıştır. Satın almadan önce göz önünde bulundurmanız gereken birkaç unsur vardır. Sunucu kabininin alanınıza ve genel bütçenize uygun olmasını sağlamanın yanı sıra, göz önünde bulundurmanız gereken birkaç özellik daha var.
KULLANILABİLİR ALAN
Yeni bir kabin yerleştirmek istediğiniz için, kablo yönetimi veya ekipman için hava akışı gibi nedenlerle kabin içinde ne kadar kullanılabilir alan olduğunu değerlendirmelisiniz.
KONFİGÜRASYON VE ESNEKLİK
Seçtiğiniz kabinin işletmenizin yaptığı gibi uyarlanabileceğinden emin olun. Aletsiz bir tasarımla, kabinin konfigürasyonu ve yoğunluk veya ekipman zaman içinde değiştikçe ayarlanması kolaydır.
KABİN YOĞUNLUĞU
Kabinde ne kadar ekipman olacağını düşünün ve yedek güç, uzaktan yönetim cihazları ve diğer BT altyapısı için ek alan sağlayın. Günümüzde gerekli ekipman dengesini bulmak ve gelecekte genişlemeyi planlamak isteyeceksiniz. Kabinleriniz gelecekteki büyümeyi destekleyebilmelidir.
TESLİM EDİLEBİLİRLİK
İster bir hafta içinde ister birkaç ay içinde teslim edilecek bir kabine ihtiyacınız olsun, her ikisini de yapabilecek kabiliyetlere sahip bir satıcı seçin. Bu, iş gerekliliklerinize bağlı olarak Edge yerleştirme esnekliğe sahip olmanızı sağlayacaktır.
Daha derinlemesine bir inceleme ilginizi çeker mi? En İyi Sunucu Kabinlerini Seçme ile ilgili bu bloga göz atın
Infocrossing, Dinamik Veri Merkezlerini Zengin Özelliklere Sahip Vertiv™ VR Rack ile Yönetiyor
Bakımı gereken beş veri merkeziyle Wipro Infocrossing’in, müşterilerinin artan ihtiyaçlarını desteklemek ve aynı zamanda yerleştirmeleri kolaylaştırmak için esneklik oluşturması gerekiyordu. Infocrossing’den bir yöneticinin Vertiv™ VR Rack ve diğer altyapı çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Vertiv’i ziyaret ederken deneyimini paylaştığı videoyu izleyin.
KABİN KONFİGÜRATÖRÜ
İşletmeniz için Vertiv™ VR Rack’i Hızlıca Bulun
Doğrudan bayi iş ortaklarımızdan birini arayın ve satın alın.
Kritik BT Ekipmanlarıyla Kolay Entegrasyon
İster tek bir konuma bir kabin yerleştirmek istiyor olun, ister komple bir tesis planlıyor olun, kabine monte ekipmanları önceden entegre etmek daha yaygın hale geliyor. Vertiv VR Rack’lerimiz tüm standart kabin tabanlı ekipmanlara uyar, işte birkaç örnek:
BT’yi Yedek Güçle Destekleyin
Kesinti süresini önlemek ve ekipmanlarınızın ihtiyaç duyduğu yedek güce sahip olmasını sağlamak için tek faz bir KGK yerleştirmek şarttır. Kabine monte KGK ekipmanlarımızdan herhangi biri, Vertiv VR Rack’lara sorunsuz bir şekilde entegre olur.
BT’ye Güç Verin
Güç zincirindeki son halka olan Rack PDU’larınız, güç, soğutma, izleme ve Edge yerleştirmenizin yönetimi için dinamik operasyonlarınızı destekleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Birkaç gün içinde teslim edilebilen 5.000’den fazla konfigürasyon ile Vertiv™ Geist™ Rack PDU serisi, her kabin yerleştirmesi için mükemmel bir eklentidir.
Sonsuz konfigürasyonlar için tüm modeller şimdi C13/19 kombinasyon çıkışlarıyla birlikte sunulmaktadır.
BT’yi Soğutun
Kritik BT ekipmanlarınızın optimum sıcaklıklarda çalışmasını sağlamak önemlidir. Doğru ısı çözümleri entegre ederek pahalı ağ ekipmanlarınızın ömrünü uzatabilir ve operasyonlarınızın sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlayabilirsiniz.
BT’yi Yönetin
Tesiste kritik verilerinizi görmeye ve onlara erişmeye gerek kalmadan uzaktan yönetim çözümlerinden yararlanın.
Benzer İçerik
Bu Bizim İşimiz. Bize Edge’inizden Söz Edin
Bize projenizden söz edin, gerekliliklerinizi anlamak ve edge’iniz için doğru BT altyapısına bağlanmanız için sizinle birlikte çalışacağız.
Onayınız için teşekkür ederiz!