Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Avocent ACS Seri Konsol Sunucusu Ailesi

Üstün IOT Seri Konsol Sunucusu Avocent ACS ile Daha Fazla Güç, Bağlanabilirlik ve Arayüz Bağlantısı

Avocent ACS 800 & 8000 gelişmiş konsol sunucusu serisi, IT yöneticileri için ölçeklenebilir ve yüksek performanslı çözümler sağlayan ileri düzey ve gelişmiş özellikler sunar.

Uzaktan seri bağlantı ile daha fazla cihazı yönetmenin artan zorluklarını aşmanız için, Avocent ACS 800 & 8000 artık IoT (nesnelerin interneti) cihazlarına ve çevresel sensörlerine işlem için devasa yeni güç kapasitesiyle bağlanır.

mcm-itm-na-508x635-142316-ACS8000DAC-modem-f

Üstün loT ağ geçidi: Vertiv’in sunduğu Avocent® ACS 8000™, seri arayüzlere IoT kabiliyeti kazandırır

The Avocent® ACS 8000 Nesnelerin İnterneti ile ilgili yeni güvenlik gereksinimlerine sahip seri IT cihazlarına güvenli ve güvenilir uzaktan erişim için kanıtlanmış özellikleri birleştirir.

Yönetilmesi gereken yalnızca klasik IT cihazları değildir. ACS 8000 size çevresel sensörleri bağlama seçeneği de sunarak onları tam bir güvenlik ile yönetmenizi sağlar.

  • Yeni bağlanabilirlik özellikleri: RS422, RS485, ikili gigabit fiber, ikili Gigabit Ethernet bağlantı noktaları, USB 2.0 bağlantı noktaları ve sensörler (ısı, nem, basınç v.b. için tek kablolu ortam sensörleri)
  • Gelişmiş bellek kabiliyetlerine sahip çift çekirdekli ARM işlemcileri ile donatılmış;
  • Tak & Çalıştır: kurulumu ve çalıştırması kolaydır
  • Fansızdır, bu yüzden sessiz çalışır
  • 8, 16, 32 ve 48 bağlantı noktası olanları mevcuttur
ACS 8000 hakkında daha fazla bilgi

mcm-itm-na-508x635-f-AvocentACS800withmodem

Akıllı ama güçlü - Edge ve IoT uygulamaları için optimum çözüm:


Vertiv ™ Avocent® ACS 800 Konsol Sunucusu

Geleneksel olmayan veri merkezi pazarı segmentleri için, entegre uzaktan izleme, bant dışı yönetim ve nesnelerin internetine (IoT) bağlanabilirlik ile kompakt bir seri konsol:

  • Uzak edge konumları ile çevresel izleme sensörleri, USB cihazlar & ve diğer bina sistemleri arasında ağ oluşturma
  • 2/4/8 seri bağlantı noktası - her biri birden çok seri protokolü destekler: RS232, RS485 & RS422
  • 4 USB portu
  • Çevresel sensörler için bağlantı & dijital çıkış bağlantısı
  • İki adet Gigabit Ethernet bağlantı noktası üzerinden ağ bağlanabilirliği, isteğe bağlı dahili analog modem & isteğe bağlı harici 4G / LTE mobil yönlendirici (Cradlepoint)
  • Masaüstüne monte veya 1U kabin montajı için montaj kiti, duvara monte veya DIN raylı monte
ACS 800 hakkında daha fazla bilgi

Güncel Promosyon

Kanal İş Ortaklarımıza Özel: Vertiv İş Ortağı ve Teşvik Programına şimdi katılıp Vertiv ACS ürünlerini satarak 50 EUR/GBP kazanın.

Vertiv hesabınızı oluşturun

Join now

Test Üniteleri

Test üniteleri, müşteriler tarafından en fazla 30 gün kullanılabilir. Diğer belirli yeterlilik ölçütleri de geçerli olacaktır

İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon