eStruxture, Duvardan Duvara Vertiv Çözümleriyle Colo Müşteri İhtiyaçlarını Karşılamak için Ölçekleme Uyguluyor
Nisan 02, 2021
eStruxture, eski bir matbaa tesisini son teknolojiye sahip bir veri merkezine dönüştürürken, şirketlere her türlü iş yükü veya güç yoğunluğu gereksinimini karşılayacak ölçek ve esneklikle çok tesisli, taşıyıcı veya buluttan bağımsız veri merkezi çözümleri tasarlama olanağı vermek istedi.
Arka Plan
eStruxture’ın Nisan 2017’de kurulduğu sırada şirket, bulut ve taşıyıcıdan bağımsız colocation ve bağlanabilirlik çözümleri söz konusu olduğunda müşterilerinin seçimden yoksun olduğunu fark etti. Telekomünikasyon sektöründe uzun yıllar tecrübeye sahip olan şirket kurucusu, mevcut taşıyıcıların ve daha küçük sağlayıcıların müşterilerin artan ve gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için ya Kanada çapında bir varlıktan ya da müşterilerin artan ve gelişen gereksinimlerini (bir iş ortağı olarak Vertiv ile karşılayabileceği ihtiyaçları)— karşılamak için yatırım yapacak sermayeden yoksun olduğunu fark etti.
Sonuçlar
- Ofis alanı, depolama ve felaketten kurtarma seçeneklerine sahip özel salonlar gibi ek müşteri tekliflerine olanak tanıyan bilişim alanının optimize edilmiş kullanımı
- Kabin standardı başına 30 kW ile çoğu rakibin kapasitesini iki katına çıkararak yüksek yoğunluklu gereksinimlerle müşterileri destekleme becerisi
- Önceki yapılardan altı ay önce devir için hazır yeni tesis
| Vaka Özeti | |
|---|---|
| Yer: |
Kanada, Montreal’de MTL-2 veri merkezi |
| Kritik İhtiyaç: |
eStruxture, eski bir matbaa tesisini son teknolojiye sahip bir veri merkezine dönüştürürken, şirketlere her türlü iş yükü veya güç yoğunluğu gereksinimini karşılayacak ölçek ve esneklikle çok tesisli, taşıyıcı veya buluttan bağımsız veri merkezi çözümleri tasarlama olanağı vermek istedi. |
| Vertiv Çözümü: |
|
Bizimle İletişim Kurun
Onayınız için teşekkür ederiz!
Kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.