Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Семейство продукта

Startup and Commissioning Services

Once the equipment is installed you can rely on Vertiv to verify installation and to set-up the equipment parameters ensuring that your critical infrastructure is ready for optimal use.

Получить брошюру

Преимущества

Improved system performance based on the specific application
Minimised operation and maintenance costs having the correct setting from day one
Prompt identification and resolution of any quality issue at early stage
Enhanced safety
Increased insurability

Особенности

Vertiv Startup and Commissioning Services guarantee a well-functioning equipment and system from day one
Factory trained experts
Expertise in monitoring of installation execution
Formal methods of procedure
Optimization of the unit/system to the specific application
Integrated Site Acceptance Testing

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции
Найденные контактные данные по критерию USA Изменения
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Целевые области обслуживания: Проектные услуги, Меры по оптимизации обслуживания, Противоаварийные мероприятия, Профилактическое обслуживание, Профилактическое обслуживание для отраслевого применения, Управление запасными частями и комплектующими деталями
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Целевые области обслуживания: Проектные услуги, Меры по оптимизации обслуживания, Противоаварийные мероприятия, Профилактическое обслуживание, Профилактическое обслуживание для отраслевого применения, Дистанционное обслуживание, Управление запасными частями и комплектующими деталями
PREP TEST NEW CONTACT
09876 54321
Manila Canada
Целевые области обслуживания: Проектные услуги, Меры по оптимизации обслуживания, Курсы обучения, Противоаварийные мероприятия, Профилактическое обслуживание, Профилактическое обслуживание для отраслевого применения, Дистанционное обслуживание, Управление запасными частями и комплектующими деталями, Generator Services
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион