Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Семейство продукта

Рядное устройство охлаждения Liebert CRV

Автономный блок охлаждения центров обработки данных является оптимальным решением для охлаждения серверных стоечных шкафов в центрах обработки данных малого и среднего размера. Система Liebert CRV оснащена контроллером Vertiv ICOM и компрессором с переменной производительностью для обеспечения надежного и оптимального управления климатом в центре обработки данных.

Найти контактные данные коммерческих служб Получить брошюру Получить руководство
Основные преимущества
Designed with a minimal footprint to save valuable floorspace in edge applications, server rooms, and small data centers Highly efficient, scalable cooling capacity provides lower energy consumption and operational costs Adjustable air discharge baffles improve cold air distribution, eliminating hot spots in the row Simultaneous top and bottom connections allow for greater flexibility during installation for various building configurations Multiple monitoring protocols and multi-unit teamworking allows users to stay informed of system conditions at all times
Оптимальное решение для:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Telecom

Система Liebert CRV, в которой используется экологически чистый хладагент R410A, доступна в различных исполнениях в зависимости от требований, предъявляемых к конструкции ЦОД. • Модули 10 и 20 кВт с прямым испарением (DX) и воздушным охлаждением шириной 300 мм • Модули 23 и 36 кВт с прямым испарением (DX) с воздушным или водяным охлаждением шириной 600 мм • Модули 39 и 57 кВт с контуром охлажденной воды (CW) шириной 300 мм • Модули 46 и 58 кВт с контуром охлажденной воды (CW) шириной 600 мм • Модели 50 или 60 Гц

Преимущества

Гибкость Конструкция, обеспечивающая охлаждение горизонтальным воздушным потоком, подходит для обычных полов и фальшполов Доступны системы с воздушным и водяным охлаждением, а также с использованием гликоля и охлажденной воды Настраиваемые воздушные дефлекторы обеспечивают максимально возможное охлаждение оборудования стойки, что позволяет устанавливать систему внутри или в конце ряда Между модулями устанавливается связь, что повышает производительность системы и снижает энергопотребление Для повышения производительности системы и получения сведений о температуре в стойках предусмотрен мониторинг до 10стоек на один блок охлаждения Графический дисплей контроллера Vertiv ICOM обеспечивает удобную навигацию и четкое отображение данных   Эксплуатационная готовность Система самостоятельно адаптируется к изменяющимся условиям, что обеспечивает круглосуточный прецизионный контроль параметров окружающей среды: охлаждение, влажность и фильтрация воздуха Контроллер Vertiv ICOMTM заблаговременно уведомляет о необходимости проведения профилактического обслуживания Компрессор с переменной производительностью адаптируется под нагрузку и исключает цикличный режим работы компрессора, что значительно увеличивает срок его службы.   Минимальная совокупная стоимость владения Предназначен для работы в условиях высокой температуры возвращаемого воздуха, что максимально увеличивает холодопроизводительность Для обслуживания устройства требуется доступ только спереди и сзади, что позволяет минимизировать объем работ по монтажу и упростить техническое обслуживание Компрессор с переменной производительностью и вентиляторы с электронным управлением и регулируемой скоростью вращения обладают высокой эффективностью и позволяют снизить энергопотребление
Идеальный вариант Конфигурации горячего/холодного коридора для центров обработки данных малого и среднего размера Тепловая плотность до 10кВт на стойку без изоляции Для обычных полов и фальшполов  

Особенности

Оснащен прямоточными вентиляторами с электронным управлением и регулируемой скоростью вращения и компрессором с переменной производительностью Расширенный диапазон мощностей от 10 до 60кВт Эффективное управление с использованием контроллера Vertiv ICOMTM. Графический дисплей обеспечивает удобную навигацию и четкое отображение данных Рама высотой 300мм позволяет экономить пространство. Управление температурой и контроль влажности Устанавливается внутри рядов стоек. Низкое энергопотребление

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции
Найденные контактные данные по критерию USA Изменения
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы распределения электропитания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Стойки и изолированные системы
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Системы управления климатом
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион