ИБП Vertiv™Edge
Vertiv™ Edge — это семейство надежных, эффективных, управляемых и гибких интерактивных ИБП с синусоидальной формой напряжения, работающих в диапазоне от 500 до 3000 ВА в форм-факторе 1U, 2U, 3U, напольном, стоечно-напольном и стоечном исполнении (зависит от модели). Благодаря коэффициенту мощности 0,9, регулируемым розеткам и расширенным вариантам работы Vertiv Edge — это экономичный выбор для защиты серверного и сетевого оборудования в распределенных и периферийных ИТ-приложениях.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- Телевидение и развлекательные услуги
- Образование
- Противопожарные системы/системы сигнализации/системы безопасности
- Государственные учреждения
- Здравоохранение
- Производство
- Розничная и оптовая торговля
- Телекоммуникационный сектор
- Транспортировка
ИБП Vertiv™Edge
Vertiv™ Edge — это семейство надежных, эффективных, управляемых и гибких интерактивных ИБП с синусоидальной формой напряжения, работающих в диапазоне от 500 до 3000 ВА в форм-факторе 1U, 2U, 3U, напольном, стоечно-напольном и стоечном исполнении (зависит от модели). Благодаря коэффициенту мощности 0,9, регулируемым розеткам и расширенным вариантам работы Vertiv Edge — это экономичный выбор для защиты серверного и сетевого оборудования в распределенных и периферийных ИТ-приложениях.
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- Телевидение и развлекательные услуги
- Образование
- Противопожарные системы/системы сигнализации/системы безопасности
- Государственные учреждения
- Здравоохранение
- Производство
- Розничная и оптовая торговля
- Телекоммуникационный сектор
- Транспортировка
Характеристики
Современные распределенные и периферийные центры обработки данных не менее важны для успеха бизнеса, чем крупные централизованные ЦОД, учитывая их роль в поддержке Интернета вещей, облачных вычислений и других критичных приложений. Серверы, сетевые системы и системы хранения данных в периферийных центрах обработки данных заслуживают аналогичного уровня защиты энергоснабжения, как и традиционная инфраструктура ЦОД. Интерактивные ИБП Vertiv™ Edge предназначены для распределенных и периферийных ИТ-приложений, требующих надежной и эффективной защиты энергопитания. ИБП Edge поддерживают до 6 батарейных шкафов с увеличенным сроком службы, что обеспечивает большую продолжительность работы при полной нагрузке, чем аналогичные конкурирующие ИБП. ИБП Edge также легкие в управлении. Функции автоматического обнаружения позволяют легко добавлять и настраивать EBC, а яркий графический ЖК-экран обеспечивает простое интуитивное управление на месте. Доступна дополнительная поддержка SNMP, при этом Vertiv Edge совместим с бесплатным программным обеспечением Vertiv™ Power Insight для удаленного управления, что позволяет пользователям получать информацию о статусе, конфигурации, параметрах ИБП и многом другом из любого места в веб-браузере. Стандартная 3-летняя гарантия на электронику и аккумуляторы защищает ваши инвестиции в ИБП.
Преимущества
Особенности
- Vertiv Edge 1ph UPS Guide Specifications-EN-GL
- Safety Sheet 5901394666E
- CB Test Certificate for EDGE 3000IRT2UXL, EDGE 3000IRT3UXL
- CB Test Certificate for EDGE-1500IRM1U, EDGE-1500IRM1U, EDGE-500IRM1U, EDGE-1500IMT, EDGE-1000IMT, EDGE-750IMT
- CB Test Certificate for EDGE-2200IRT2UXL, EDGE-1500IRT2UXL
- EC Declaration of Conformity
- Vertiv EU Declaration of Conformity - Edge Series
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).