NetSure IPE Series
The NetSure IPE Series is ideal for use in network edge applications including 5G, DAS, and multi-dwelling units (MDUs). Rapid deployment outdoors is easy since the unit is hardened and does not require a separate housing for protection against the elements.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Телекоммуникационный сектор
NetSure IPE Series
The NetSure IPE Series is ideal for use in network edge applications including 5G, DAS, and multi-dwelling units (MDUs). Rapid deployment outdoors is easy since the unit is hardened and does not require a separate housing for protection against the elements.
- Телекоммуникационный сектор
Характеристики
The high efficiency NetSure IPE Series reduces power consumption and lowers operating costs while delivering superior performance and uncompromised reliability.
R48-1000C6 (561666)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 W | 20 A | -54 VDC | 100 to 250 VAC | 6 GMT fuse holder | 14.2 in | 7.1 in | 3.5 in | 11.0 lbs |
Более подробная информация о продукте | ||||||||
R48-1000C
|
||||||||
1000 W | 20 A | -54 VDC | 100-250 VAC | 14.2 in | 7.1 in | 3.5 in | 11.0 lbs | |
Более подробная информация о продукте | ||||||||
TEST - R48-2000C
|
||||||||
2000 W | 41.6 A | -54 VDC | 100-120 and 200-240 VAC | 15.4 in | 15.0 in | 3.9 in | 24.3 lbs | |
Более подробная информация о продукте | ||||||||
TEST- R48-2000C2-6
|
||||||||
2000 W | 41.6 A | -54 VDC | 200-240 VAC | Outdoor system | 15.7 in | 11.8 in | 2.4 in | 21 lbs |
Более подробная информация о продукте |


- SmartMod Max Brochure
- JRT_Brochure test v4 [7-1]
- JRT_Test Brochure 8272025.pdf
- NetSure 9500 400V DC Power System Data Sheet
- [6-10]JRT_Brochure test v2
- TEST Liebert AFC Data Sheet - EN-EMEA (Rev0 - 03.2020)
- 321Vertiv Liebert PPC PDU Family Data Sheet
- TEST Brochure [7-2] IPE.pdf
- TEST Liebert ITA2 30kVA Site planning datasheet [6-26]
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).