The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Vertiv™ SmartRun

O Vertiv™ SmartRun é um sistema de infraestrutura de TI suspenso e pré-fabricado, para dar suporte a pods de TI de data centers com distribuição de energia, resfriamento líquido e confinamento em uma plataforma modular 'tudo-em-um' que é escalável e configurável para diferentes projetos dos clientes, otimizando o tempo de construção do data center no site.

Obter Brochura
Principais benefícios
  • ONE INTEGRATED SYSTEM, ONE PURCHASE: The Vertiv SmartRun system is delivered at your facility as a unified solution, fully engineered and pre-integrated, so no more sourcing busway, piping, and aisle containment separately.
  • STREAMLINED LOGISTICS & PROCUREMENT: Single-source procurement and limited shipments simplify project receipting and vendor management.
  • ACCELERATED DEPLOYMENT: Get up to 85x faster deployment on-site compared to traditional stick-built infrastructure.
  • LOWER CAPEX: This cuts the total cost of aisle-based infrastructure deployment by up to 40%.
  • LESSEN LABOR ON-SITE: Prefabricated assemblies reduce labor hours and minimize skilled trade dependencies.
  • Ideal para:
    • Banking
    • Financial and Insurance
    • Broadcast and Entertainment
    • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
    • Construction and Engineering
    • Education
    • Fire/Alarm/Security
    • Government
    • Healthcare
    • Manufacturing
    • Marine
    • Military
    • Defense
    • Aerospace and Missile
    • Mining/Metals
    • Nuclear Power
    • Oil and Gas
    • Power Generation
    • Power/Gas Transmission and Distribution
    • Professional Services
    • Retail and Wholesale
    • Telecom
    • Transportation
    • Water Supply/Sewage Disposal

    O Vertiv™ SmartRun oferece soluções suspensas para equipar infraestruturas no espaço de produção (white space) do data center, pré-fabricadas pela Vertiv para oferecer velocidade e simplicidade do começo ao fim, tornando o tempo de implementação até 85% mais rápido (em comparação com construções convencionais). Com montagens pré-fabricadas em plantas de manufatura da Vertiv globalmente, os projetos são implementados em escala com simplicidade. O trabalho no site consiste em uma instalação por um içamento da infraestrutura suspensa, agilizando o tempo para equipar o espaço e proporcionando um custo reduzido da mão de obra no site para a instalação de barramentos, tubulações, cabeamento de rede e confinamento no espaço de produção de TI; ao contrário do que ocorre ao se equipar uma construção de forma tradicional. Serviços de instalação e manutenção realizados pelas organizações de serviço Vertiv Services ao redor do mundo oferecem parcerias end-to-end para as soluções dos clientes.

    Vantagens

  • PORTABLE SUB-ASSEMBLIES: Preassembled and shippable, it provides quick, low-impact installation and it can fit through standard double doors.
  • FIT TO YOUR SPACE: Built in 8ft/ 2.4m length segments (blocks), it is adjustable to rack heights, aisle spacing, and airflow needs as well as accessibility and facility limitations.
  • CONFIGURABLE LAYOUTS: It supports single-row, dual-row, or pod configurations and has a modular block design that scales with whitespace demands.
  • REPLICABLE AT SCALE: It can be easily repeatable across multiple sites with minimal rework.
  • GLOBAL REACH, LOCAL EXECUTION: With Vertiv manufacturing and service locations worldwide, your projects can be deployed fast, consistent and with ease anywhere.
  • Recursos

    Pré-fabricação em Instalações Fabris da Vertiv
    Rede de Tubulação para Resfriamento Líquido
    Distribuição de Energia via Barramento Blindado iMPB
    Confinamento de Corredor Quente
    Instalação Simples com Um Içamento
    Configurável de acordo com o comprimento do corredor
    Parceiro de Entrega com Escala Global
    Catálogos e folhas de dados

    *Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

    Contatos

    Suporte em
    Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
    TEST Support TIN
    TEST Support TIN Kentucky USA
    Áreas de produto de foco: Soluções Integradas
    Vertiv (Liebert Services)
    +1 800 543 2378
    610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
    Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
    Faça seu Login Parceiro

    Selecione o seu país e idioma