The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Vertiv™ SmartCabinet™ ID

The Vertiv™ SmartCabinet™ ID is an all-in-one micro data center that has been designed specifically for demanding environments. The robust IP54 rated cabinet provides environmental protection from harsh applications where dust and humidity could severely impact system performance and equipment life-span. The pre-integrated cooling module delivers either 3.5 or 7.0kW of scalable cooling capacity while allowing for full rack U-space utilization for increased IT deployment.

Obter Brochura Obter Manual
Principais benefícios
Simplifies IT management in industrial edge applications with an all-in-one micro data center solution
Allow your business to grow over time with a pre-integrated zero-U cooling module with 3.5 kW or 7.0 kW of scalable capacity
Easily deploys in days and can be installed in hours, saving time and money
Reduce operational costs and increase IT reliability with a fully enclosed system increases cooling efficiency
Provides environmental protection for sensitive equipment deployed in harsh conditions
Remote monitoring and management capabilities, provides peace of mind for IT system managers
Ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Military
  • Defense
  • Aerospace and Missile
  • Nuclear Power
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Retail and Wholesale
  • Transportation
  • Water Supply/Sewage Disposal

The Vertiv™ SmartCabinet™ ID micro data center offers a comprehensive IT solution for demanding environments. The SmartCabinet ID incorporates a state-of-the-art zero-U cooling design that offers full rack utilization for critical IT equipment, an emergency fan for ensured continuous airflow, multiple environmental sensors for increased system visibility and precision, a power management block that delivers reliable power to key integrated components, and optional smart locking handles that can be integrated into the DCIM system for full authorization and access control. All of this is enclosed in an IP54 rated IT rack, providing robust protection from the harsh surrounding environments where dust and humidity could severely impact system performance and equipment life-expectancy. By isolating the IT equipment housed inside the rack, offering environmental monitoring, power management, and increased physical security, the SmartCabinet ID provides full protection and peace of mind to IT system managers.

Especificações por modelo
VS3354 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 24U 3.5kW 120V
47.2 in   31.5 in   47.2 in   507.1 lbs  
VS3350 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 42U 3.5kW 120V
78.7 in   31.5 in   47.2 in   661.4 lbs  
VS3750 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 42U 7.0kW 120V
78.6 in   31.5 in   47.2 in   661.4 lbs  

Vantagens

High environmental protection for demanding applications
Highly efficient cooling design saves on operational costs
Match varying heat loads throughout the day for round-the-clock cooling availability
Remote monitoring capability provide easy access to system conditions
Optional electronic locks provide extra peace of mind for insecure environments

Recursos

Low-profile cooling unit takes up zero U-space while providing 3.5 or 7.0 kW of cooling capacity
Full rack utilization, allowing for more mission-critical IT equipment to be installed
IP54 rated protection from harsh environment
Increased
Integrated emergency fan for back-up airflow
9” HMI display unit with a user-friendly interface

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
TEST Support TIN
TEST Support TIN Kentucky USA
Áreas de produto de foco: Soluções Integradas
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma