The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Vertiv™ EnergyCore, Gabinete de Baterias de Íon- Lítio

A solução de baterias de íon-lítio Vertiv™ EnergyCore é otimizada para os requisitos de autonomia de forma a reduzir o custo total de propriedade.  Um pequeno espaço ocupado com saída de alta potência, além de segurança e confiabilidade, estão na linha de frente deste inovador design de produto

Obter Brochura Obter Manual
Principais benefícios
  • LOWER TCO: Its 10 to 15-year life span reduces replacements and operating costs.
  • AI LOAD READY: It offers real-time State of Charge (SoC) for accurate runtime.
  • SPACE-SAVING: Compact cabinets free up white space.
  • FAST DEPLOYMENT: It is factory-built and pre-populated for quick installs.
  • RELIABLE SAFETY: It is UL 9540A-tested with built-in protection.
Ideal para:
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Governo
Warranty: Garantia: 10 anos de garantia para os módulos de bateria. Data de início em até 20 semanas após o envio.

The Vertiv™ EnergyCore Lithium-Ion Battery Cabinet provides high power density in a compact design. It can deliver up to 222.2 kWB (Li7) or 263 kWb (Li5) in 600 mm wide cabinet. It is designed to operate at higher temperatures of up to 30C and optimized for either 5- or 7-minute runtime. Built with lithium-ion batteries, it offers longer performance and more cycles than VRLA batteries. With a fully loaded cabinet shipped to your location and no onsite wiring needed, it saves on deployment time and cost.

Especificações por modelo
Vertiv™ EnergyCore Li5 Lithium-Ion Battery Cabinet
146kW-263 kWb   17.3kWh-31.1kWh   78.7 in   23.6 in   29.5 in   882-1301 lbs  
Vertiv™ EnergyCore Li7, Gabinete de Baterias de Íon-Lítio
130,7 kWb - 222,2 kWb   20,4 kWh - 34,6 kWh   78.7 in   23.6 in   29.5 in   977-1283 lbs  

Vantagens

TCO – Melhor custo total da sua categoria
Nenhum ou Poucos Acessórios Necessários
Pequeno Espaço Ocupado
Tempo de instalação reduzido

Recursos

Terminal de 2 Orifícios Interno
Alimentação de Energia Interna
Grande Densidade de Potência – 263 kW por Gabinete a 5 Minutos no Final da Vida Útil (EOL)
BIB Interno – Comunicação UPS
Vasos totalmente preenchidos

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS)
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma