Rack PDU Chaveada Vertiv™ Geist™
As Rack PDU Chaveada Vertiv™ Geist™ proporcionam uma visão abrangente do uso de energia pelos equipamentos críticos de TI, tanto no rack quanto por acesso remoto, com a capacidade adicional de remotamente ligar, desligar ou reinicializar a energia em cada tomada. As rack PDUs Chaveadas Geist estão disponíveis em diversas configurações elétricas e de receptáculos. Todas as unidades são 100% testadas quanto a confiabilidade e a funcionalidade.
Rack PDU Chaveada Vertiv™ Geist™
As Rack PDU Chaveada Vertiv™ Geist™ proporcionam uma visão abrangente do uso de energia pelos equipamentos críticos de TI, tanto no rack quanto por acesso remoto, com a capacidade adicional de remotamente ligar, desligar ou reinicializar a energia em cada tomada. As rack PDUs Chaveadas Geist estão disponíveis em diversas configurações elétricas e de receptáculos. Todas as unidades são 100% testadas quanto a confiabilidade e a funcionalidade.
Especificações
As rack PDUs Chaveadas Geist proporcionam uma visão abrangente do uso de energia pelos equipamentos críticos de TI, tanto no rack quanto por acesso remoto, com a capacidade adicional de remotamente ligar, desligar ou reinicializar a energia em cada tomada. As rack PDUs Chaveadas Geist estão disponíveis em diversas configurações elétricas e de tomadas. As rack PDUs Chaveadas Geist atendem a todos os requisitos de conformidade e todas as unidades são 100% testadas quanto a confiabilidade e a funcionalidade.
VP5665V
|
||||
---|---|---|---|---|
30A | 208V DELTA | 208V | (30) U-Lock C13 / (6) U-Lock C19 | Rack |
See more product information | ||||
VP5870V
|
||||
30A | 208V | 208V | (30) U-Lock C13 / (6) U-Lock C19 | Rack |
See more product information | ||||
VP8641
|
||||
30A | 208V | 208V | (20) U-Lock C13 / (4) U-Lock C19 | Rack |
See more product information | ||||
VP8930
|
||||
20A | 120V | 120V | (24) 5-20R | Rack |
See more product information | ||||
VP8932
|
||||
VP8932 | 30A | 120V | 120V | (24) 5-20R |
See more product information | ||||
VP8941
|
||||
30A | 208V | 208V | (20) U-Lock C13 / (4) U-Lock C19 | Rack |
See more product information | ||||
VP8959NA3
|
||||
20A | 208V | 208V | (21) U-Lock C13 / (3) U-Lock C19 | Rack |
See more product information | ||||
VP8965
|
||||
30A | 120/208V WYE | 208V | (18) U-Lock C13 / (6) U-Lock C19 | Rack |
See more product information |
Vantagens
Recursos
- Reimagining Rack PDUs Through Modular Design
- Powering the Cloud, Using Intelligent rPDUs to Prevent the Storms of Downtime - White Paper
- Leveraging Smartphones for Improved Operations in the Data Center - White Paper
- How to Protect Your Data Center from Environmental Threats - White Paper
- Proactive Monitoring for the Dynamic Data Center - White Paper
- Avoid the Meltdown: Your rPDU is High Temperature Rated, but Are the Components?
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.