Estado de ativação
Contacte o Apoio ao parceiro da Vertiv: salescloudsupport@vertivco.com
Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.
Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.
Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.
Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.
Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.
Definições de cookies
Ao clicar em “Aceitar tudo”, concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a navegação no website, analisar a utilização do website e ajudar nos nossos esforços de marketing.
For more information on which cookies we use, click here.
- Pequenas e Médias Empresas
- Ambiente de escritório
- Escolha a sua solução de bastidor integrada
Escolha a sua solução de rack integrada
Premier Commercial e Office 42U Bastidor Capacidade 6 kVAProjeto de Referência n.º 33 |
Melhoria da capacidade comercial e do Office 42U bastidor 1500 VAProjeto de Referência n.º 32 |
Essencial capacidade comercial e do Office 42U bastidor 1500VAProjeto de Referência n.º 31 |
|
|---|---|---|---|
| Solução Integrada Inclui (QTD - Resumo do Produto (SKU) | Sistema de 1 bastidor (VRCS3350-230VSU) 1 Gestão de Cabos e Fluxo de Ar (VRA1000, VRA1008, VRA2000) 1 Cartão COMM UPS (RDU101) 1 Gestão de TI (AV3216, ACS8016SAC-404) 1 Garantia e assistência (PS-VRCS-ST85-SCU) 1 Garantia e assistência (PS-VRCS-INST85-SP) 1 Garantia e assistência (RUPS-PA5-007) 1 Software (DSV4.5-BASE DSV4.5-100DEV 1YRSLV-100DEV) |
1 bastidor (VR3100) 1 Gestão de Cabos e Fluxo de Ar (VRA1000, VRA1008, VRA2000) 1 UPS (EDGE-1500IRM1U) 1 Placa COMM UPS IS-UNITY-SNMPMbr>1 PDU de bastidor (VP8858) |
1 bastidor (VR3100) 1 UPS (EDGE-1500IRM1U) |
| Síntese | |||
| Capacidade | 6 kVA/6 kW | 1500 VA/1500 W | 500 VA/450 W |
| Bastidor(es) | 42U x 800 mm x 1200 mm (AxLxP) | 42 U x 600 mm x 1100 mm (AxLxP) | 15 U x 600 mm x 900 mm (AxLxP) |
| Proteção de potência | UPS de funcionamento conversão dupla Online | Linha Interactiva UPS | Linha Interactiva UPS |
| Redundância | N | N | N |
| Distribuição de energia | Monitorização de nível de saída comutada EC, 32 A, 230 V, 7,3 kW, Vertical, (20) com bloqueio IEC C13, (4) com bloqueio IEC C19 | Tomadas de saída da UPS - 6 x IEC320 C13Locking IEC C19 | Tomadas de saída da UPS - 6 x IEC320 C13 |
| Arrefecimento | Unidade de refrigeração de 3,5 kW integrada | Atualização opcional | Atualização opcional |
| Contenção | Painéis de obturação | Painéis de obturação | Atualização opcional |
| Monitorização | Incluído | Incluído | Atualização opcional |
| Serviços | Incluído | Atualização opcional | Atualização opcional |
| Garantia | 3 anos | 3 anos | 3 anos |
| Software | Incluído | Atualização opcional | Atualização opcional |