Estado de ativação
Contacte o Apoio ao parceiro da Vertiv: salescloudsupport@vertivco.com
Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.
Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.
Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.
Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.
Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.
Definições de cookies
Ao clicar em “Aceitar tudo”, concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a navegação no website, analisar a utilização do website e ajudar nos nossos esforços de marketing.
For more information on which cookies we use, click here.
- Pequenas e Médias Empresas
- Armário de TI
- Escolha a sua solução de bastidor
Escolha a sua solução de bastidor
Capacidade de 3000 VA do bastidor de 42U condicionado e controlado PremierProjeto de Referência n.º 36 |
Capacidade melhorada de 3000 VA em bastidor de 42 U condicionado e controladoProjeto de Referência n.º 35 |
Capacidade essencial para bastidor de 3000 VA de 42 U condicionado e controladoProjeto de Referência n.º 34 |
|
|---|---|---|---|
| Solução Integrada Inclui (QTD - Resumo do Produto (SKU) | 1 bastidor (VR3300) 1 Gestão de Cabos e Fluxo de Ar (VRA1000, VRA1008, VRA2000) 1 UPS (EXTREMIDADE-3000IRT2UXL) 1 Cartão UPS COMM (IS-UNITY-SNMP) 1 PDU de bastidor (VP8959EU3) 1 Gestão de TI (AV3108, ACS8008SAC-404) 1 Garantia e assistência (RUPS-PE5-005) 1 Software (DSV4.5-BASE DSV4.5-100DEV 1YRSLV-100DEV) |
1 bastidor (VR3300) 1 Gestão de Cabos e Fluxo de Ar (VRA1000, VRA1008, VRA2000) 1 UPS (EXTREMIDADE-3000IRT2UXL) 1 Cartão UPS COMM (IS-UNITY-SNMP) 1 PDU de bastidor (VP8858) |
1 bastidor (VR3100) 1 UPS (EXTREMIDADE-3000IRT2UXL) 1 PDU de bastidor (VP7552) |
| Síntese | |||
| Capacidade | 3000 VA/3000 W | 3000 VA/3000 W | 3000 VA/2700 W |
| Bastidor(es) | 42 U x 600 mm x 1100 mm (AxLxP) | 42 U x 600 mm x 1100 mm (AxLxP) | 42 U x 600 mm x 1100 mm (AxLxP) |
| Proteção de potência | Linha Interactiva UPS | Linha Interactiva UPS | Linha Interactiva UPS |
| Redundância | N | N | N |
| Distribuição de energia | rPDU, nível de unidade monitorizada EC, 16 A, 230 V, 3,6 kW, vertical, (18) IEC C13, (2) IEC C19, C20, revestimento em pó preto. | rPDU, nível de unidade monitorizada EC, 16 A, 230 V, 3,6 kW, vertical, (18) IEC C13, (2) IEC C19, C20, revestimento em pó preto. | rPDU, padrão básico, 16 A, 230 V, 3,6 kW, vertical, (20) IEC C13, (4) IEC C19, C20, revestimento em pó preto. |
| Arrefecimento | Atualização opcional | Atualização opcional | Atualização opcional |
| Contenção | Painéis de obturação | Painéis de obturação | Atualização opcional |
| Monitorização | Incluído | Incluído | Atualização opcional |
| Serviços | Incluído | Atualização opcional | Atualização opcional |
| Garantia | 3 anos | 3 anos | 3 anos |
| Software | Incluído | Atualização opcional | Atualização opcional |
Capacidade de 3000 VA do bastidor de 42U condicionado e controlado PremierProjeto de Referência n.º 36 |
Capacidade melhorada de 3000 VA em bastidor de 42 U condicionado e controladoProjeto de Referência n.º 35 |
Capacidade essencial para bastidor de 3000 VA de 42 U condicionado e controladoProjeto de Referência n.º 34 |
|---|