Estado de ativação
Contacte o Apoio ao parceiro da Vertiv: salescloudsupport@vertivco.com
Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.
Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.
Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.
Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.
Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.
Definições de cookies
Ao clicar em “Aceitar tudo”, concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a navegação no website, analisar a utilização do website e ajudar nos nossos esforços de marketing.
For more information on which cookies we use, click here.
UPS de linha interativa e de custo conveniente, que oferece uma proteção de alimentação completa para pequenos computadores de escritório e equipamento eletrónico.
A Liebert™ GXT5 UPS é uma solução de UPS em linha de dupla conversão que oferece proteção elevada contra falhas de eletricidade, bem como condicionamento de potência contínuo num sistema de implementação compacto e flexível.
O fator de potência de saída elevado (0,9) da fonte de alimentação ininterrupta (UPS) monofásica Liebert® GXT RT+, proporciona uma proteção de alto desempenho para dispositivos ligados a partir de uma vasta gama de tensões de entrada.
Vertiv™ Edge é uma família de UPS de ondas sinusoidais interativas de linha flexível, altamente fiáveis, eficientes e controláveis, com modelos que variam entre 500 VA e 3000 VA em 1U, 2U, 3U, nos fatores de mini-torre, torre de bastidor e suporte de bastidor (dependendo do modelo).
A UPS interativa em linha de iões de lítio Vertiv Edge fornece condicionamento de energia e bateria de reserva a equipamento de TI crítico, como servidores e equipamento de rede, garantindo que as suas aplicações críticas para o negócio ficam protegidas em caso de corte de energia imprevisto ou de um pico de energia sem precedentes.