Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontrar um revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Relay Design and Integration

In the event of a fault, protective relays safeguard electrical systems, equipment, and people. Replacing aging electromechanical (EM) relays with digital ones is fast, cost-effective, and delivers a host of benefits if designed and integrated properly. Reaping the full benefits of digital relay technology requires time and skill to appropriately design and integrate.

Especialmente adequado para:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vantagens

Increased system reliability happens as a protection scheme is tailored to your plant’s specific requirements
Enhanced communication is possible with the integration of digital relays that use advanced technology 
Expedited troubleshooting occurs as digital relays have event recording capabilities
Reduced maintenance is the result of incorporating digital relays into your plant’s protection scheme and fully utilizing their self-testing functionality 
Simplified regulatory compliance happens when the communication capabilities of digital relays make information needed for required reporting easily accessible
Improved control and protection occurs when relay systems are properly designed by qualified integration engineers    

Características

Consultation identifies the owner’s project requirements regarding such things as fault response, communication with other systems, and secondary relay functionality
Relay configuration includes determining appropriate features and logic settings, as well as performing relay programming as needed
Integration of programmed relays includes acceptance testing to ensure proper functionality of individual relays and the larger power protection system

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Áreas de foco do serviço: Serviços de projeto, Serviços de otimização do desempenho, Formação, Resposta de emergência, Manutenção preventiva, Manutenção preventiva para aplicações industriais, Serviços remotos, Peças de reposição e gestão de peças, Generator Services
Acesso de Partner

Idioma e Localização