Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontrar um revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Protective Relay Maintenance and Testing for Industrial Applications

In its 30-plus year lifespan, a protective relay may only need to operate for a fraction of a second. But when it's needed, it has to perform. Servicing protective relays per manufacturer and NETA recommendations ensures they work properly to prevent injury or extensive damage to your plant during an electrical distribution abnormality.

Obter brochura
Especialmente adequado para:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vantagens

Greater reliability from your protective relays is achieved when functionality is checked through regular maintenance and testing
Fewer service disruptions that lead to substantial financial loss is due to the ongoing detection and correction of performance problems
More cost-effective maintenance is possible when relay testing is part of a proactive maintenance program rather than part of an emergency reaction
Better protection for people, equipment, and the bulk electric system is achieved by adhering to maintenance requirements 
Easier reporting for regulatory compliance occurs due to documentation provided following relay maintenance and testing

Características

Relay startup and commissioning ensures proper protection for your system through inspection and testing using leading-edge technology
Maintenance and testing, based on the recommendations from NETA, NERC and NFPA, is necessary to ensure your protection scheme continues to provide satisfactory performance for many years after installation
Compliance support such as asset management, testing, and reporting helps ensure your compliance with NFPA and NERC requirements
Qualified resources include personnel who have the expertise to work in a variety of environments, as well as on a diverse installed base of devices with different operating practices

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Áreas de foco do serviço: Serviços de projeto, Serviços de otimização do desempenho, Formação, Resposta de emergência, Manutenção preventiva, Manutenção preventiva para aplicações industriais, Serviços remotos, Peças de reposição e gestão de peças, Generator Services
Acesso de Partner

Idioma e Localização