Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontrar um revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Select Vertiv™ Geist™ rack PDU models support Residual Current Metering Type B (RCM-B). RCM-B continuously monitors the fault current of the power distribution within the IT rack. Customizable alarms provide immediate notifications of changes in residual current leakage allowing users to respond to a fault condition immediately to avoid potential catastrophic events such as critical equipment shutdown, electric shock, and electrical fires.
Application Brief Brochure

RCM-B monitoring provides increased data center availability and reduces the time required to confirm compliance with local requirements.

  • Vertiv™ rack PDU residual current metering is compliant with the EN62020 standard for total residual current metering of both AC and DC current
  • RCM-B monitoring at the rPDU level provides permanent continuous residual current metering complying with DGUV regulation 3 and does not require system disconnection for testing
  • The rack PDUs monitor per phase on three-phase rPDUs supporting the data center standard EN50600

  • Higher personal, operational and plant safety
  • Increased profitability
  • Increased fire protection
  • Early detection of data loss and network failure
  • Fault current detection directly at the consumer socket for fastest possible fault localization
  • Preventive safety to protect people from hazards caused by electric current
  • Malfunctions and unexpected interruptions of operation of sensitive equipment are minimized
  • Insulation faults in newly installed systems and devices are detected immediately
  • Permanent plant and equipment monitoring
  • Continuous monitoring equipment reduces the effort of repeat tests
  • According to the DGUV accident prevention regulation 3, the test intervals for insulation measurement can be adapted to practical requirements by means of permanent residual current monitoring
  • No expensive and unplanned plant shutdowns and service calls
  • Flammable residual currents are already detected in the formation phase
Acesso de Partner

Idioma e Localização