The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Produto

Albér Continuous Load Units – CLU

These DC load units, which have automatic control and can interface with the BCT-2000, may be used in both constant power or current applications. Covers are available for DC load units.

Obter brochura Obter manual
Especialmente adequado para:
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
Garantia: One year limited warranty against defects in material and workmanship.

Características

The three steps of battery monitoring automation, enabled by the Alber Cellcorder CRT-400 cell resistance tester
List of benefits for the continuous battery monitoring of the Alber Cellcorder CRT-400
​Mounted on lockable, hard rubber casters for portability
Computerized control secures safe testing
Standard units are available from 21VDC to 270VDC Each CLU is housed in an aluminum enclosure with expanded metal sides and top for excellent ventilation. This enclosure is mounted on lockable, hard rubber casters for portability.
The conservative rating of the load resistors and the fan cooling system keep the frame from reaching excessive temperatures.
All continuous load devices are rated in constant current, but can be used for constant power testing when used with the Alber BCT-2000 battery capacity test system.
Standard units are available from 21VDC to 270VDC. Custom load units for voltages outside this range can be readily designed and manufactured. 

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de foco do produto: Distribuição de energia, Monitorização
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização