The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

SmartAisle

The SmartAisle offering optimizes infrastructure deployment and management with an intelligent row-based system that integrates data center racks, power, row cooling, aisle containment, monitoring and control technologies for spaces with up to 40 racks.

Obter brochura
Login to Save for Later
Especialmente adequado para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
Garantia: 1 Year Parts and Labor

Simple, fully integrated infrastructure - Racks, precision cooling, monitoring, cable management and power systems designed to work together, saving you time and money on installation and operation.

Vantagens

Reduce Energy Consumption:
Up to 27% compared to conventional data center design through the use of Cold Aisle Containment.
 
Increased Availability:
Using high-efficiency UPS power systems such as AMP and GXT4.
 
Flexible and Cost-effective Power Distribution:
Using Modular Busway, to connect to each rack compared to using a distribution cabinet.

 

Características

High-efficiency precision cooling technologies and environmental controls:
Vertiv CRV precision cooling system with Vertiv iCOM controls matches cooling to rack load, and reduces cooling system energy consumption through:
Digital scroll compressor
EC plug fans
Teamwork control modes
 
Modular, scalable high-efficiency power:
Virtiv APM UPS provides reliable, transformer-free, on-line, uninterrupted power, and KIRK key interlock system for safety. 
 
Flexible power distribution:
MB Modular Busway is a flexible and more economical way to deliver power to the rack without the cost and hassle of power cable whips.It connects directly to the rack PDUs.
 
Cold Aisle Containment:
Inexpensively supports capacity increases by separating hot and cold air for increased effeciency.
 
Flexible platform for easy configuration:
Full-depth DCF rack maximize space utilization and allows you to add any type of IT or networking equipment and simplify cable management with tool-less accessories.
 
Flexible rack PDUs:
Vertiv MPX adaptive rack PDU or Vertiv MPH2 managed rack PDU provide flexibility and power control at the receptacle level, and faster implementation of IT equipment.
 
Comprehensive remote data center infrastructure management:
Appliances and software provide comprehensive remote monitoring and control.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
TEST Support TIN
TEST Support TIN Kentucky USA
Áreas de foco do produto: Soluções Integradas
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção

Perguntas frequentes

P
Where do you incorporate a SmartAisle Solution?
R
SmartAisle configurations can be scaled to fit any size IT environment from a row of racks to large enterprise data centers.
P
What makes the SmartAisle offering unique?
R
The SmartAisle offering brings together the widest range of innovative infrastructure technologies such as modular rowbased UPS, configurable PDUs, modular busway, data center infrastructure management software and the industry’s leading precision cooling technologies.
P
Can the SmartAisle approach be used as a standalone solution?
R
Yes, from just a few racks up to an entire data center, with integrated row-based power, precision cooling and infrastructure management.
P
Can this solution be incorporated into an existing date center?
R
Yes, it can be applied to meet capacity growth objectives, providing the infrastructure support needed to increase density without increasing footprint
P
What site issues pertaining to installation might be encountered?
R
This highly efficient, flexible and easily implemented solution can be deployed in either raised floor or nonraised floor environments.
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização