The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Vertiv™ Trinergy™

Vertiv™ Trinergy™ is Vertiv’s most reliable, resilient and efficient UPS in its product class, building on a legacy of exceeding Tier IV data center power chain availability. With over 40 years of technical innovation and globally proven experience, the Vertiv™ Trinergy™ UPS sets new standards in performance, modularity, resilience, reliability, and efficiency.

Know more
Principais benefícios
• Unmatched Reliability: Designed for unparalleled reliability and resilience, making it Vertiv’s most resilient UPS in its class. • High Density Power: Delivers more power in a single block compared to existing products, ideal for supporting high-density applications, including Artificial Intelligence. • Optimized High-Power Solution: Meets global standards with optimized performance and easy installation. • Modular Flexibility: Best-in-class modular UPS offering maximum flexibility, from room-based setups to pre-fabricated deployments. • Energy Source Integration: Ready to integrate with various energy and backup power sources, including lithium-ion and nickel-zinc batteries. • Global Availability: Designed, manufactured, and tested to be available worldwide. • Ease of Deployment: Features skid-mount and containerized power solutions for simple and quick deployment. • Rich digital experience: Service empowered by data across entire lifecycle with Life™ Advanced Incident Management and Condition Based Maintenance • Hot Serviceability: Ensures no interruption during maintenance or power upgrades, thanks to hot and easy serviceability.
Especialmente adequado para:
  • Data Center/Colocation/Hosting

Elevating performance, modularity, resilience, reliability and efficiency for your power needs. Vertiv™ Trinergy™ is the next-gen system built on a history of exceeding Tier IV data center power chain availability and over 40 years of technical innovation and global field-proven experience.

Descrição geral das especificações do modelo
Vertiv™ Trinergy™ UPS 1500kW 480V
1500kVA/1500kW   480 (408 to 552), 3Ph+PE   480 (408 to 552), 3Ph+PE   ≥ 97% Double Conversion VFI​ ≥ 99% Dynamic Online Mode   Three and four wire electrical compatibility   2013 mm   201.22 in   41.26 in   10701 lbs  
Vertiv™ Trinergy™ UPS 2000kW 480V​
2000kVA/2000kW   480 (408 to 552), 3Ph+PE 415 (353 to 477), 3Ph+PE+N   480 (408 to 552), 3Ph+PE 415 (353 to 477), 3Ph+PE+N   ≥ 97% Double Conversion VFI​ ≥ 99% Dynamic Online Mode   Three and four wire electrical compatibility   79.25 in   224.84 in   41.26 lbs   12024 lbs  
Vertiv™ Trinergy™ UPS 2500kW 480V
2500kVA/2500kW   480 (408 to 552), 3Ph+PE   480 (408 to 552), 3Ph+PE   ≥ 97% Double Conversion VFI​ ≥ 99% Dynamic Online Mode   Three and four wire electrical compatibility​   79.25 in   251.65 in   41.26 in   13206 lbs  

Vantagens

• Reliability and Resilience • High-Density Power Solution • Modular Flexibility • Seamless Energy Integration: • Advanced Monitoring and Easy Serviceability • Quick and easy deployment • Unmatched Reliability: Designed for unparalleled reliability and resilience, making it Vertiv’s most resilient UPS in its class. • High Density Power: Delivers more power in a single block compared to existing products, ideal for supporting high-density applications, including Artificial Intelligence. • Optimized High-Power Solution: Meets global standards with optimized performance and easy installation. • Modular Flexibility: Best-in-class modular UPS offering maximum flexibility, from room-based setups to pre-fabricated deployments. • Energy Source Integration: Ready to integrate with various energy and backup power sources, including lithium-ion and nickel-zinc batteries. • Global Availability: Designed, manufactured, and tested to be available worldwide. • Ease of Deployment: Features skid-mount and containerized power solutions for simple and quick deployment. • Rich digital experience: Service empowered by data across entire lifecycle with Life™ Advanced Incident Management and Condition Based Maintenance • Hot Serviceability: Ensures no interruption during maintenance or power upgrades, thanks to hot and easy serviceability.

Características

• One Global Platform (CE & UL) • Modular Architecture, 500kVA Cores • Three Operating Modes • Integrated Back-feed Disconnect and DC Ground Fault Detection • Configurable building blocks • Increased Efficiency with high power solution • Extended Backup Time Configurations • 200kAIC Withstand Rating • Distributed Battery Configurations • Independent Core Controls • Self-Isolating Cores • Hot Serviceability at Power Cell Level • Black-Box Recorder • Vertiv™ LIFE™ Services with extended dataset • Simplified Firmware Update • Improved HMI User Experience • Unmatched Reliability: Designed for unparalleled reliability and resilience, making it Vertiv’s most resilient UPS in its class. • High Density Power: Delivers more power in a single block compared to existing products, ideal for supporting high-density applications, including Artificial Intelligence. • Optimized High-Power Solution: Meets global standards with optimized performance and easy installation. • Modular Flexibility: Best-in-class modular UPS offering maximum flexibility, from room-based setups to pre-fabricated deployments. • Energy Source Integration: Ready to integrate with various energy and backup power sources, including lithium-ion and nickel-zinc batteries. • Global Availability: Designed, manufactured, and tested to be available worldwide. • Ease of Deployment: Features skid-mount and containerized power solutions for simple and quick deployment. • Rich digital experience: Service empowered by data across entire lifecycle with Life™ Advanced Incident Management and Condition Based Maintenance • Hot Serviceability: Ensures no interruption during maintenance or power upgrades, thanks to hot and easy serviceability.

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS)
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização