The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Vertiv™ Liebert® EXS UPS

The Liebert® EXS UPS delivers simplicity, reliability and efficiency in a compact three phase power solution. The integrated design and reduced footprint provides maximum power capacity. Robust availability is ensured from the integrated maintenance bypass and advanced monitoring capabilities. Flexibility is enhanced using output distribution and variable battery runtime options. Low TCO is maintained from the high operating efficiency levels and reduced installation costs.

Obter brochura Obter manual
Especialmente adequado para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
Garantia: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

The Liebert® EXS is a monolithic transformer-free UPS that provides on-line protection using a three-phase (in/out), 208/220V design that is optimized in a compact tower cabinet. Flexible configurations offer users a simple, reliable and economical power solution.

Descrição geral das especificações do modelo
Liebert EXS UPS 10kVA, 208V
10kVA, 10kW   208, 220   208, 220   94   4W+G   51.2   13   25.6   437-627  
Liebert EXS UPS 15-20kVA/kW, 208/220V
15kVA/kW, 20kVA/kW   208, 220   208, 220   94/93.4   4W+G   63   23.6   33.5   1132-1650  
Vertiv™ Liebert® EXS UPS V-Models 15-40kVA/kW 208/220V
                 

Vantagens

Compact footprint
Integrated design improves optimization while lowering complexity
Extended battery runtime options
High power density
Installation ease and flexibility
High availabilityreduces downtime
Intelligent local and remote monitoring

Características

Compact, integratedtower design
High power density
Efficient double conversion operation up to 94%
ECO mode efficiency up to 99%
Unity output power factor
Flexible battery runtimes
Integrated output power distribution options
Integrated maintenance bypass
Frequency and voltage regulation
Intelligent battery management
Programmable dry contacts
Robust short circuit withstand ratings
Network communication card allows connectivity to monitor critical systems
Trellis Power Insight available
Vertiv LIFE Services remote management capable

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS)

Perguntas frequentes

P
How can we power more apps/gear on our network effectively?
R
The Liebert EXS offers an integrated solution that provides fast, easy and reliable power performance for loads up to 20kVA.
P
We support various SLAs in remote IT facilities and can’t take the load off line. What do you suggest?
R
You will want a UPS that is optimized around reliability, performance, availability and that provides the support team and services to meet or exceed the SLAs. The Liebert EXS integrates high availability features such as the maintenance bypass and battery management.
P
How easy is this to install?
R
The integrated solution design of the Liebert EXS ensures a more complete system that is easier to install and manage.
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização