The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontrar um revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Vertiv MB™ Modular Busway

Vertiv MB™ Modular Busway provides high density power distribution to the rack while eliminating cable clutter that can reduce airflow. This modular system is easy to install, and is easily expanded with a variety components in configurations to meet unique site needs. Available in high density and standard configurations.

Obter brochura Obter manual
Login to Save for Later
Especialmente adequado para:
  • Data CenterColocationHosting
Garantia: This Vertiv product is warranted to be free of defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date of product shipment. If any part or portion of the Vertiv product fails to conform to this Warranty within the Warranty period, Vertiv, at its option, will furnish new or factory remanufactured components for replacement of that part or portion, or Vertiv may furnish User with a replacement product. Vertiv will not assume labor or shipping charges to replace the Vertiv product or any part or portion thereof.

Vertiv MB™ Modular Busway provides high density power distribution to the rack while eliminating cable clutter that can reduce airflow. This modular system is easy to install, and is easily expanded with a variety components in configurations to meet unique site needs. Vertiv MB is available in high density and standard configurations.

Vantagens

Easy to change bus plugs.
Available in 100, 225 & 400A ratings.
Increases space efficiency and improves airflow.
Integrates easily into new or existing datacenter layouts.
Provides dual bus or single bus configurations.
Fully rated design.
Certified to UL 857 & CSA 22.2. •Hot swappable bus plugs keep systems up and running even during changes.
Requires fewer and less expensive power cables.
Installs with 15-30% less time and cost compared to cables and conduit.
Installs with tool-less mounting to racks.
Plug-n-play bus plugs to rack PDU can be installed by anyone; no electrician needed.
Ideal Applications
Data centers of any size.
Raised and non-raised floors.
Single or Dual bus configurations.
Low or high-density power distribution.
Data centers with frequent configuration changes.

Características

Modular 3-phase Busway
Installs on rack, suspended from ceiling, or under the raised floor
100, 225 and 400A capacities

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
TEST Support TIN
TEST Support TIN Kentucky USA
Áreas de foco do produto: Soluções Integradas
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção

Perguntas frequentes

P
Can the Vertiv MB be mounted on top of both DCE and DCF Racks?
R
Yes
P
Can you expand pre-existing buswork?
R
Yes by removing End Closer and adding more busway.
P
What Busway Component Options does the Vertiv MB offer?
R
Components are available in a variety of straight lengths, elbows, tees, crosses, and tap boxes
P
What style of Bus plugs do you offer?
R
Vertiv MB has both Drop Cord and Flushmount Plugs.
P
What installation options does the Vertiv MB offer?
R
Vertiv MB offers three distinct installation options. Rackmounted, Suspended, and Under floor.
MY ACCOUNT
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização