Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontrar um revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Produto

Vertiv™ Powerbar iMPB

Product description Item level - Introducing Vertiv's new IEC certified intelligent Vertiv™ Powerbar iMPB - now available with a current rating of up to 1000A. Ideal for dynamic data center environments, the modular Vertiv™ Powerbar iMPB system allows businesses to cost-effectively optimize and adapt power distribution infrastructure over time, maximizing availability with continuous power delivery to critical loads. User friendly tap-off boxes can be placed anywhere along the busway for easy integration into any data center layout.

Obter brochura
Principais benefícios
Solution is ideal for data centers of any size, having slab or raised floors, that have frequent or planned power configuration changes
Variety of capacity and connection configurations support optimization and adaptation over time with minimal outside support needed
Continuous power delivery is enabled with hot-swappable tap-off boxes having breaker protection that isolates active IT loads as well as close proximity branch breakers that support proper administration
Especialmente adequado para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Construction and Engineering
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
Garantia: V1- Warranty Summary

Vantagens

Flexibilidade e capacidade de expansão integradas que acompanham as mudanças e o crescimento Fornecimento de energia contínuo e garantido em cargas ativas para disponibilidade máxima Fluxo de ar de arrefecimento melhorado com a eliminação de cabos de alimentação desorganizados de PDU no bastidor Baixo custo total de compra, muitas vezes com menos despesas de capital iniciais e menos necessidade de assistência externa necessária após a instalação Garantia de segurança atestada pela certificação IP2X e conformidade IEC 61439-6

Características

Design modular de calha aberta com certificação IP2X Segmentos extensíveis em incrementos que variam entre 0,6 e 4 metros Capacidades que variam entre 160 a 1000 amperes Chassis de calha de barramento rígido em alumínio Caixas de derivação fáceis de trocar e de substituição direta Calha de barramento preparada para 100% de corrente contínua Capacidade nominal de interrupção de 10 a 50 kA Caixas de derivação com interconexões mecânicas e elétricas que utilizam uma funcionalidade de segurança de ligação à terra em primeiro lugar e comutação em último Opções de monitorização para supervisão elétrica

Com capacidades que variam entre 160 e 1000 A e uma preparação para 100% de corrente contínua, este sistema modular de barramento disponibiliza várias capacidades de saída e configurações de ligação, para corresponder aos requisitos do equipamento de bastidor de TI. O chassis de controlo de barramento em alumínio rígido tem certificação IP2X e IEC 61439-6. Os segmentos extensíveis da calha de barramento aberta estão disponíveis em incrementos que vão dos 0,6 aos 4 metros. As caixas de derivação de substituição direta permitem a montagem embutida NEMA ou a montagem embutida de tomadas standard IEC para a funcionalidade de plug-and-play. Com capacidades nominais de interrupção de 10 a 50 quilo amperes (kA), as caixas de derivação incluem interconexões mecânicas e elétricas com uma funcionalidade de ligação à terra em primeiro lugar e comutação em último, que permitem alterações em segurança dos requisitos de energia em tempo real, sem necessidade de um eletricista.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
Ace Technology Inc
+1 514 485 2307 +1 514 485 2494
https://acetechnology.com
5555 Westminster Ave Ste 207 Cote-St-Luc Quebec H4W 2J1 Canada
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Energia CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de energia, Interruptores de transferência de energia, Energia eólica, Iluminação de emergência, Monitorização e Controlo de Energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Armários exteriores, Bastidores e Corredores de Contenção, Software, Monitorização, Infraestrutura da sala de controlo, Estação de trabalho móvel, Inversor de tensão média, KVM e KM do ambiente de trabalho, IP KVM, KVM seguro, Consola e gateways de série, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, Cabling, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)
QA Testing - Contacts
+1 2345678 +987654321
Alabama USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Energia CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de energia, Interruptores de transferência de energia, Energia eólica, Iluminação de emergência, Monitorização e Controlo de Energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Armários exteriores, Bastidores e Corredores de Contenção, Software, Monitorização, Infraestrutura da sala de controlo, Estação de trabalho móvel, Inversor de tensão média, KVM e KM do ambiente de trabalho, IP KVM, KVM seguro, Consola e gateways de série, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, Cabling, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)
Acesso de Partner

Idioma e Localização