Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontrar um revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Produto

Vertiv™ NetSure™ Inverter Series

The converged NetSure™ Inverter Series powers AC and DC loads in a single subrack with a common battery bank, freeing up floor space while minimizing energy loss and lowering energy consumption.

Obter brochura Ver O Vídeo
Principais benefícios
Free up floor space by powering AC and DC loads in a single subrack with a common battery bank
Minimize energy consumption with up to 98% rectifier power efficiency and 96.3% inverter efficiency in normal AC-AC mode
Maximize site availability thanks to zero transfer time from grid to battery
Seamlessly manage your complete back-up solution locally or remotely through a single interface  
Especialmente adequado para:
  • Centro de dados/Colocação/Alojamento
  • Telecomunicações

Vantagens

Free up floor space by powering AC and DC loads in a single subrack with a common battery bank
Minimize energy consumption with up to 98% rectifier power efficiency and 96.3% inverter efficiency in normal AC-AC mode
Maximize site availability thanks to zero transfer time from grid to battery
Seamlessly manage your complete back-up solution locally or remotely through a single interface  

Características

Market leading inverter power density (24 VA/in3)
Same battery bank for both AC and DC loads
Long battery back up for both AC and DC loads
Zero transfer time from AC mains to battery sources 

Vertiv™ NetSure™ Inverter Series
Product Overview
Capacidade de potência
6-24 kW DC/2.5-15 kVA
Tipo de sistema
Subrack
Input
Tensão de entrada, nominal
230 VAC
Output
Tensão de saída, nominal
-48 VDC/230 VAC
Physical Characteristics
Peso
4 to 45 kg
Altura
44 to 554 mm
Largura
19" or 23"
Profundidade
367 mm

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Distribuição de energia, Armários exteriores
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Armários exteriores
Acesso de Partner

Idioma e Localização