Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontrar um revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Modelo do produto

NetSure Série IPE

R48-2000C
Implemente a sua rede 5G rapidamente usando conexões rápidas de cabos Garanta uma alta disponibilidade em espaços de difícil acesso Minimize os custos operacionais com 96,3% de eficiência energética Opere sua rede com esse silencioso sistema de alimentação em CC refrigerado por convecção
Technical Specifications
R48-2000C
Product Overview
Capacidade de potência
2000 W
Capacidade atual
41.6 A
Input
Tensão de entrada, nominal
100-120 and 200-240 VAC
Output
Tensão de saída, nominal
-54 VDC
Physical Characteristics
Peso
11 kgs
Altura
471 mm
Largura
380 mm
Profundidade
90 mm
Especificações técnicas

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

R48-2000C

O NetSure Série IPE de ata eficiência reduz o consumo de energia e diminui os custos operacionais ao mesmo tempo em que entrega uma performance superior e uma confiabilidade rigorosa.

Saves Money

  • High-efficiency, with an operational PUE under 1.2
  • Eliminates water usage, cost and treatment 
  • Low maximum kW to allow downsizing of backup generator capacity or more
  • IT power for sale
  • No air leakage or volumetric displacement, eliminating the need for additional fan power or make-up air capacity
  • Highly efficient in low load / part load conditions

Makes You Money

  • Rapidly scalable for faster deployment and time to market
  • Low operating costs for higher profitability

Lowers Your Risks

  • Proven pumped refrigerant economization technology used in more than 4,000 installations worldwide
  • Multiple fans, DX circuits and other key components for ride-through
  • Simplifies Thermal Management
  • Advanced controls that automatically manage unit lead/lag, protect against coil freeze, maximize economization and other routine

Saves Money

  • High-efficiency, with an operational PUE under 1.2
  • Eliminates water usage, cost and treatment 
  • Low maximum kW to allow downsizing of backup generator capacity or more
  • IT power for sale
  • No air leakage or volumetric displacement, eliminating the need for additional fan power or make-up air capacity
  • Highly efficient in low load / part load conditions
  • High capacity 400kW – 500kW
  • Highly efficient pumped refrigerant economizer
  • Advanced monitoring and control
  • Large condenser surface area to minimize operating and peak power
  • No dampers to service or outside air filters to replace
  • All components can be serviced from the end of the unit
  • Thermal break construction keeps air from leaking
  • 3 airflow configurations
  • Perimeter or rooftop deployments
  • Reduced weight and footprint

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Distribuição de energia, Armários exteriores
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Armários exteriores
Acesso de Partner

Idioma e Localização