The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontrar um revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Modelo do produto

R48-1000C

TEST - The NetSure IPE series high-efficiency R48-1000C rectifier is designed for applications with low power requirements, such as small cells and remote radio heads (RRHs). Fanless cooling eliminates maintenance and results in silent operation, enabling deployment in public areas. v2 [SedTest-ProductVariant-OverviewDescription-EN]

Obter brochura Obter manual
Especialmente adequado para:
  • Telecomunicações

Vantagens

Implemente rapidamente a sua rede 5G com retificadores de uso externo que são facilmente montados diretamente em um poste ou parede usando conectores rápidos para baterias, cargas e alarmes Alimente a sua infraestrutura crítica em espaços de difícil acesso com módulos para uso externo com grau IP65 que operam a até +75°C Mantenha os custos operacionais da rede no mínimo, usando energia em CC altamente disponível, que opera com eficiência de 96,3% e não necessita de alimentação para refrigerar Elimine as quedas de tensão e a passagem de muitos cabos para as unidades de rádio remoto(RRHs) ao colocar esses retificadores compactos diretamente no topo da torre Dê suporte silencioso à sua rede com alimentação de CC silenciosa com refrigeração por convecção

Características

A refrigeração sem ventiladores elimina a manutenção e resulta em uma operação silenciosa. Ampla faixa de temperaturas de operação, de -40°C a +75°C /-40°F a 167°F Compatível com os padrões globais da indústria Pode ser montado em poste ou parede, na posição horizontal ou vertical Ideal para implementação rápida em áreas públicas urbanas, rurais ou protegidas

O NetSure Série IPE de ata eficiência reduz o consumo de energia e diminui os custos operacionais ao mesmo tempo em que entrega uma performance superior e uma confiabilidade rigorosa.

R48-1000C
Product Overview
Capacidade de potência
1000 W
Capacidade atual
20 A
Input
Tensão de entrada, nominal
100-250 VAC
Output
Tensão de saída, nominal
-54 VDC
Physical Characteristics
Peso
5 kgs
Altura
360 mm
Largura
180 mm
Profundidade
90 mm

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Distribuição de energia, Armários exteriores
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Armários exteriores
MY ACCOUNT
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização