The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontrar um revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

NetSure 531 -Old Product Family Testing

The NetSure™ 531 series embedded high frequency switch mode power supply system was designed based on its years of experiences in development and running to meet the need of to deliver reliable and uninterruptible DC power supply for the LTE in-building solutions, FTTx broadband multi-solutions, macro station and outdoor cabinet.

Especialmente adequado para:
  • Telecomunicações

Descrição geral das especificações do modelo
NetSure 531 A91 - QA Test v2
2 kW - 18 kW   42 A - 375 A   48 VDC - QA Test updated v2   200 VAC - 250 VAC   Subrack          
NetSure 531 A31 updated
2 kW - 6 kW - QA test v2   42 A - 125 A   48 VDC   200 VAC - 250 VAC   Subrack          

Vantagens

Características

Wide input voltage range(85Vac to 300Vac), strong ability in adapting power grid. Rectifier working temperature range: -40°C +80°C. Supports ECO sleep technology,High-efficiency and common rectifier can be mixed in the system. Efficiency of rectifier is above 96%, efficiency of system is above 95%. Battery management, which prolongs the working life of battery.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Distribuição de energia, Armários exteriores
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Armários exteriores
MY ACCOUNT
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização