Novo na Vertiv?
Descubra como podemos aumentar a sua rentabilidade e ganhar negócios em conjunto
A Vertiv™ fornece um portefólio abrangente de infraestruturas e serviços de fornecimento de energia, arrefecimento e TI. Com as nossas soluções, pode garantir que as aplicações críticas dos seus clientes funcionam ininterruptamente, oferecem o melhor desempenho e crescem de acordo com as suas necessidades.
Porquê escolher a Vertiv?
- O nosso portfólio abrangente de primeira dá aos parceiros acesso a uma das maiores oportunidades incrementais de TI a partir de marcas centrais, incluindo Geist™, Liebert® and Avocent®.
- Somos ricos em margem para garantir que maximiza os seus lucros e permanece competitivo no mercado.
- Décadas de experiência na indústria permitiram-nos construir um portefólio e uma equipa forte para o apoiar no apoio ponta a ponta.
- Ganhe recompensas reais e uma vantagem competitiva através do Programa de Parceiros Vertiv
Novidades da Vertiv™
UPS Edge
Por que não escolher a proteção de energia mais melhorada para as aplicações de TI Edge dos seus clientes enquanto poupa energia? Com a nova UPS de linha interativa Vertiv™ Edge, não existe qualquer compromisso!
Saída de combinação
Descubra a máxima flexibilidade e simplifique o processo de compra da sua PDU com a nova tomada combinada Vertiv™ Geist™. Permitindo que os seus clientes liguem uma IEC C13 e uma C19 na mesma tomada.
PDU Universal
A Vertiv™ Geist™ UPDU é a unidade de distribuição de energia em bastidor mais versátil e robusta no mercado, com uma entrada de energia universal e um conector rotativo que pode corresponder a qualquer Cabo Lateral da Instalação (FSC) geograficamente específico, simplificando a gestão e permitindo implementações rápidas de infraestruturas de TI.
Gestão
Térmica
As instalações críticas para a missão dos seus clientes precisam do melhor em arrefecimento de precisão. A Vertiv oferece o equipamento e controlos mais avançados da indústria, baixos custos operacionais e experiência sem paralelo.
Vertiv™ Edge UPS
Disponível como montagem em bastidor ou monolítica, esta unidade altamente eficiente e compacta tem as superpotências para proteger as cargas de TI dos seus clientes e o seu orçamento.
- Fator de potência de saída elevado (0,9)
- Eficiência até 98%
- Saídas controláveis
- Vários fatores de forma para escolher

Saída de combinação Vertiv™ Geist™ C13/C19
- Retenção elevada
- Gestão de cabos simples
- Fácil identificação do circuito
- Aquisição simplificada
Vertiv™ Geist™ UPDU, unidade de distribuição de energia universal
- Aplicação Universal
- Grau de alta temperatura
- Eficiência Melhorada
- Trocados e Atualizados
A unidade de arrefecimento de bastidor TI Vertiv™ VRC integra arrefecimento poderoso, escalável e energeticamente eficiente numa unidade compacta e está disponível em versões autónomas ou divididas para se adaptar a diferentes arquiteturas de edifícios.
Sistema de arrefecimento de bastidor de TI Vertiv™ VRC
- Design plug-and-play
- Compressor e ventoinhas de velocidade variável
- Sistema de rejeição de calor integrado
- Fácil de instalar para implementação rápida
Sistema de Arrefecimento de Bastidor Dividido Vertiv™ VRC
A versão dividida do sistema de arrefecimento de bastidor Vertiv™ VRC oferece uma solução economizadora de espaço especificamente para aplicações que não têm teto duplo, ar condicionado de edifício ou a capacidade de lidar com a rejeição de calor no edifício.
- Unidade interior montada em bastidor
- Unidade exterior com compressor
- Operação de temperatura ambiente baixa
- Notificação de alarmes
Soluções Edge
Edge um pouco mais perto
Ao projetar centros de dados, é importante selecionar cuidadosamente soluções com as quais os seus clientes possam contar no que diz respeito às suas capacidades de computação periférica.
Lidere a revolução Edge dos seus clientes com a mais recente tecnologia de energia, arrefecimento e acesso remoto da Vertiv para implementar e proteger rapidamente os seus espaços de TI.
Múltiplas soluções Edge num único bastidor Vertiv™ VR:
- Proteção de energia fiável e eficiente Vertiv™ Edge UPS
- Consolas serial avançadas para servidores Avocent® ACS
- Consolas de acesso para bastidor local Avocent® LCD
- Arrefecimento para bastidor Vertiv™ VRC
- Conectividade universal Vertiv™ Geist™ UPDU
Infraestrutura de TI.
Fácil.
Descubra o nosso portfólio de soluções Edge:
Bastidor Vertiv™ VR
Construa a infraestrutura Edge dos seus clientes a partir do bastidor
Um bastidor globalmente disponível com funcionalidades sem ferramentas para implementações rápidas na periferia da rede:
- 2,5” mais profundidade utilizável do que bastidores semelhantes
- Solução de bastidor global premium
- Suporta arquiteturas de computação periférica de alta densidade
- Tamanhos padrão com TAA e opções de embalagem com amortecedor
- Painéis superiores e laterais sem ferramentas
- Vasta gama de acessórios
- Inclui uma garantia gratuita de 5 anos, se o produto for registado após a compra

Vertiv™ Edge UPS
Uma proteção de potência superior para aplicações Edge
A Vertiv™ Edge é uma família de UPS de linha interativa altamente fiáveis, eficientes, geríveis e flexíveis que proporcionam a melhor proteção de bateria de emergência e de energia para aplicações de servidor, rede e Edge.
Destaques da Vertiv™ Edge:
- Família completa de produtos com potências de 500 VA até 3 kVA
- Fator de potência de saída elevado (0,9)
- Flexibilidade de instalação com versões 1U, 2U, 3U e fator de forma de torre
- Mais 30% de autonomia, como em unidades da concorrência

Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS
Proteja as suas implementações de infraestrutura Edge com uma UPS True Online
Uma solução UPS de dupla conversão online que oferece proteção elevada contra falhas de eletricidade, bem como condicionamento de potência contínuo num sistema de implementação compacto e flexível.
Destaques da Vertiv™ Liebert® GXT5:
- Disponível a partir de 700 VA até 20 kVA
- Fator de potência de saída (1,0)
- Eficiência até 98%
- Capacidade de operação paralela/redundante (para 10,16 e 20 kVA)
PDUs de bastidor Vertiv™ Geist™
Datacenters Power Edge
As Vertiv™ Geist™ rPDU oferecem a melhor combinação de engenharia de qualidade, características, disponibilidade e preço. Desde PDU básicas, monitorizadas e comutadas a recetáculos de bloqueio, as soluções Vertiv fornecem a distribuição de energia necessária para garantir que tudo está a funcionar com o máximo desempenho.
Potência perfeitamente configurada para a infraestrutura de TI periférica dos seus clientes:
- °60C variantes de ambiente de trabalho para ambientes de alta temperatura
- Tamanho compacto para instalar em espaços de computação apertados
- Sistema U-Lock com código de cores para proteger os cabos de alimentação e evitar desconexões acidentais
- Reduz os custos de energia, aumentando simultaneamente a eficiência na periferia da rede
- Garantia de 3 anos, garantia de 5 anos se registada após compra

Saída de combinação Vertiv™ Geist™ C13/C19
Descubra a máxima flexibilidade
A saída de combinação C13/C19 fornece o mais elevado nível de versatilidade de potência do bastidor. O design 2 em 1 permite-lhe ligar uma IEC C13 e C19 na mesma tomada, simplificando o seu processo de compra de rPDU.
- As tomadas de alta retenção reduzem o risco de tempo de inatividade dispendioso devido a desconexões acidentais do cabo de alimentação.
- Fácil identificação do circuito com guias P-Lock com código de cores
- Implementação rápida e fácil

Vertiv™ Avocent® ACS
Descubra mais Energia, Conectividade e Visibilidade
A série avançada de servidores de consola Vertiv™ Avocent® ACS 800 e 8000 oferece funcionalidades avançadas e atualizadas que proporcionam soluções de gestão remota escaláveis e de alto desempenho para administradores de TI - no centro de dados ou na periferia da rede.
Para satisfazer os desafios cada vez maiores dos seus clientes na gestão de mais dispositivos através da ligação série remota, o Vertiv TM Avocent® ACS 800 e 8000 liga-se agora a dispositivos IoT e sensores ambientais com uma enorme nova capacidade de potência para processamento. Além disso, as Consolas Série Vertiv™ Avocent® ACS 8000 com novas capacidades de conectividade móvel acabaram de ser lançadas. Permitindo que os seus clientes façam a gestão da sua rede em qualquer altura, em qualquer lugar!
- A melhor gateway de IoT: A Avocent® ACS 8000 da Vertiv™ torna as interfaces série compatíveis com IoT
- Consola Série Vertiv™ Avocent® ACS 800 Pequena mas poderosa - a solução ideal para aplicações Edge e IoT
Gestão térmica
As instalações críticas para a missão dos seus clientes precisam do melhor em arrefecimento de precisão. A Vertiv oferece o equipamento e controlos mais avançados da indústria, baixos custos operacionais e experiência sem paralelo. Explore o nosso portfólio de gestão térmica eficiente e fiável para encontrar a solução perfeita hoje!
Sistema de arrefecimento de bastidor de TI Vertiv™ VRC
Pequeno mas poderoso
Resolva eficientemente os desafios de gestão térmica de espaços pequenos dos seus clientes com até 3500 watts de arrefecimento do servidor de TI na nossa solução fácil de instalar e economizadora de espaço.
- Design plug-and-play
- Compressor de velocidade variável e ventoinhas para combinar arrefecimento com a carga na divisão
- Sistema de evacuação de calor integrado com condutas flexíveis que liga facilmente a unidade de arrefecimento à conduta do teto
- Fácil de instalar para implementação rápida
Sistema de Arrefecimento de Bastidor Dividido Vertiv™ VRC
Refrigeração flexível e eficiente
A versão dividida do sistema de arrefecimento de bastidor Vertiv™ VRC oferece uma solução economizadora de espaço especificamente para aplicações que não têm teto duplo, ar condicionado de edifício ou a capacidade de lidar com a rejeição de calor no edifício.
- Unidade interior montada em bastidor
- Aparelho exterior com compressor para evacuação de calor para o ar ambiente
- Operação a baixa temperatura ambiente com uma temperatura ambiente inferior a -15C no aparelho exterior normal ou a -34C no aparelho com ambiente reduzido, permitindo o arrefecimento do equipamento de TI durante os meses de inverno
- Notificações de alarme enviadas por e-mail ou SMS
Vertiv™ Liebert® OFC
Otimização de desempenho altamente eficiente
O VertivTM Liebert® CRV é um sistema de arrefecimento autónomo perfeito para linhas de bastidores de centros de dados. Proporciona controlo de temperatura e humidade, gestão de filtragem e notificação para otimizar o desempenho de TI.
- Perfeito para: centros de dados de pequena a média dimensão com configurações de corredor frio/quente
- Baixo consumo de energia
- Unidade plug-and-play - perfeita para arrefecimento localizado em centros de dados maiores
- Ideal para uma infraestrutura de TI escalável
Serviços
Quer se trate de engenharia, gestão de projetos no local, monitorização de consumo de energia ou outra situação, a Vertiv oferece uma vasta gama de programas e serviços para apoiar as necessidades de infraestrutura críticas.
Oferta de Serviços de Canal:
PDU de Bastidor e Monitores Ambientais Oferta de Serviços de Canal:
UPS monofásicas

Benefícios da Parceria
Os programas competitivos de preços e de melhoria de margens, juntamente com as nossas soluções Edge preparadas e capacidades de serviço inigualáveis, tornam-na uma parceria fácil e rentável.
Com tecnologias e produtos em rápida evolução, deve ter parcerias fiáveis com as quais pode contar ao trabalhar com os seus clientes. Estabelecemos parcerias com os nossos revendedores para facilitar o fecho de negócios e continuar a ganhar negócios em conjunto.
Comece a receber benefícios a partir do Dia 1
Os nossos parceiros são capazes de tirar partido de programas centrais desde a inscrição inicial. À medida que cresce com a Vertiv, o mesmo acontece com os incentivos.
Vantagens do Programa de Parceiros Vertiv™
O Programa de Parceiros Vertiv oferece-lhe um apoio completo de 360° na venda de produtos de infraestruturas de TI e Edge de primeira qualidade e recompensa-o desde o primeiro dia. À medida que cresce com a Vertiv, o mesmo acontece com os incentivos.
Motivos para estabelecer parcerias com a Vertiv:
- O nosso Portfólio de Infraestruturas de TI Completas e Globalmente Disponíveis, de marcas centrais, incluindo Avocent®, Geist™ e Liebert®, funde a nossa vasta experiência na indústria com inovação de ponta.
- Os nossos Programas de Rentabilidade Competitiva permitem-lhe tirar partido, incluindo um portefólio de infraestruturas de TI com margens ricas, um programa de recompensas de incentivos, promoções regulares e descontos por volume.
- Ganhe excelentes recompensas e descontos só por vender os nossos produtos
- Recursos e ferramentas de marketing de marca conjunta para gerar oportunidades
- Acesso ao Registo de Negócios para proteger e acompanhar os seus projetos
- Gestão de contas dedicada para fornecer o apoio de que necessita do início ao fim

Ofereça soluções de excelência, ganhe apoio incomparável e maximize os seus lucros com a Vertiv. De que é que está à espera? Adira hoje mesmo ao Programa de Parceiros Vertiv!
PARCEIRO DIAMOND
PARCEIRO PLATINUM
PARCEIRO GOLD
PARCEIRO SILVER
Programa de Incentivos Vertiv™ (VIP)
Ganhe recompensas reais apenas por vender soluções Vertiv.
Concebido exclusivamente para parceiros de canal, o VIP recompensa-o por vender produtos de canal Vertiv. Efetue o registo de forma gratuita e rápida, seguindo a gestão automatizada e o acompanhamento visualizado do seu progresso.

Junte-se ao Programa VIP
Receba 50 Pontos de Bónus quando se inscrever pela primeira vez no programa e, em seguida, ganhe 1 Ponto de Bónus por cada £€100 pontos que gastar connosco. 1 Ponto de Bónus = €1!
Bónus de Incentivo em Destaque
Todos os trimestres, escolhemos produtos de foco para o recompensar com o dobro dos pontos para transação! Descubra os mais recentes Destaques de SKUs aqui .
Bónus de várias categorias
Adicionalmente, pode multiplicar os seus Pontos de Bónus quando compra em mais do que uma categoria de produtos Vertiv por trimestre.
Recompense o seu desempenho passado e fortaleça o seu sucesso futuro com a Vertiv. Entre já no VIP.
Saiba maisFerramentas que facilitam a venda
Para o apoiar na venda das nossas soluções e fazer crescer o seu negócio, temos uma gama de ferramentas e recursos que pode aproveitar.
Selecionador interativo de produtos
Configure, personalize e orçamente facilmente a solução Vertiv perfeita utilizando as nossas ferramentas de seleção de produtos interativas para gestão de TI, UPS, rPDUs e bastidores.
Ferramentas de marketing e vendas
No nosso novo Portal de Parceiros, pode tirar partido dos nossos programas de rentabilidade competitivos, ativos de marketing de marca conjunta, registo de oportunidades, formação online e muito mais!
Contact Us
Are you ready to configure your Edge solution?
Do your customers need to upgrade their edge network technology to support new applications and more data? Or put IT in places it’s never been before? Or perhaps centralise the management of their remote sites? Our experts are on hand to help!
Meet your Channel Team in United Kingdom and Ireland
Martin Ryder
Channel Sales Director, UK & Ireland
Your main point of contact for escalations and customer complaints.
E martin.ryder@vertiv.com
T +4477 862 62256
Daniel Weatherill
Distribution Manager,
UK & Ireland
The ‘go-to’ contact for supporting distribution partners in the UK&I.
E daniel.weatherill@vertiv.com
T +4478 110 13214
David Pearson
Channel Sales Manager, UK & Ireland
Specialist knowledge in our Avocent® portfolio including remote access, serial out-of-band management or KVM/IP.
E dpearson@vertiv.com
T +4479 713 76580
Stuart McDougall
Channel Marketing Specialist, UK & Ireland
Talented marketing specialist tasked to support UKI Partners and grow their business.
E stuart.mcdougall@vertiv.com
T +4479 770 69385
Steven Piotrowski
Reseller Manager, UK & Ireland
Your main contact for proactive account management support of Silver and Gold partners, quotations and leads.
E steven.piotrowski@vertiv.com
T +4478 165 00140
Abdul Hasan
Reseller Manager, UK & Ireland
Your main contact for proactive account management support of Platinum partners, quotations and leads.
E abdul.hasan@vertiv.com
T +4479 770 58240
Alexandru Toderas
Inside Sales Representative, North
Your main contact for proactive account management support of Silver and Gold partners, quotations and leads.
E alexandru.toderas@vertiv.com
T +4007 491 54572
Timea Vegh
Channel Sales Support, Northern Europe
Your main point of contact for pricing, SOP, lead-times and logistics queries.
E timea.vegh@vertiv.com
T +4037 468 5435
Tornar-se num parceiro
É fácil aderir ao programa, basta preencher a candidatura na ligação abaixo para começar.
Inscreva-se agora
Ainda tem dúvidas? A nossa equipa de vendas interna está pronta para ajudar.
Telefone: +351 219 236 500 ou envie um e-mail hoje!