Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontrar um revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Custom Mobile Backup Protects Communication Provider's Networks

novembro 28, 2018

Never knowing when and where a disaster might occur, this company required that the mobile backup unit be easy to transport and maintain, and designed to operate in extreme environments.

About the Company

This communications provider is a leader in broadband satellite technology and services, serving more than one million customers in North and South America.

Background

A leading provider of satellite-based communications systems needed a mobile disaster recovery unit to support its terrestrial network in the event of a fixed facility failure. Never knowing when and where a disaster might occur, this company required that the mobile backup unit be easy to transport and maintain, and designed to operate in extreme environments.

Specializing in critical technologies that always work, Vertiv designed a custom trailer-mounted SmartMod™ solution with an internal sliding rail system for easy access to keep their backup system always ready. The trailer solution offers a quick-connect system for power and signal, as well as DX-based condensers mounted on the trailer. It delivered a backup infrastructure with a constant “ready for service” state that exceeded the communication company’s needs.

Our SmartMod is a modular, customized data center enclosure. It is a fully integrated, self-contained, rapidly deployable system that’s adaptable, flexible, and efficient. The compact nature of the SmartMod allows for easy transportation without compromising functionality or long-term value.

Case Summary

Location: Varies

Critical Need: A communications provider needed a mobile disaster recovery unit to support their terrestrial network in the event of a fixed facility failure.

Product/Service: SmartMod infrastructure provides intelligent, rapidly deployable, prefabricated enclosures for modular data centers, cable landing stations, or network aggregation.

Results:

  • Designed a trailer-mounted SmartMod with a proprietary internal sliding rail system for easy access to equipment
  • Equipped with quick-connect systems for power and signal as well as DX-based condensers mounted on the trailer
  • Provided an easy to maintain, durable solution to keep back-up in constant “ready for service” state
  • Created a mobile environment, easily used wherever a need arises
Download the Case Study
Acesso de Partner

Idioma e Localização