Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontrar um revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.


Deep in the Swiss mountains, in a former military bunker, there is a company providing modular and scalable data centre services. From pure housing through to full managed services - with an extraordinary level of security - DELTALIS is quite unique. In addition to physical security, this location frees the facility from the risks associated with an urban environment such as vibrations, overloaded energy networks, civil works and construction. And yet, being located only 60 minutes from Zurich, it’s connected to one of Europe’s thriving commercial hubs, ideal for both domestic and international accessibility.

Case Summary
Location:

Zurich, Switzerland

Critical Need: To deliver absolute physical and digital security so that the clients could trust Deltalis without question. Deltalis also wanted to provide a facility that would be trusted within the Swiss market - one of the most demanding anywhere globally. Finally, the aim was to offer customised services, delivering a more bespoke experience than can be found elsewhere in the market.
Vertiv Solution:
  • Trellis Inventory Manager for capacity management and change management which supports ISO 27001 compliance
  • Trellis Power Systems Manager to control and manage power consumption and efficiency
  • Trellis Site Manager to get a centralised view on the facility and centralise alarms to ensure compliance to ISO 27001
Download the Case Study

Artigos relacionados

Rhenus Logistics Image

Estudos de caso

Rhenus Logistics
Acesso de Partner

Idioma e Localização