Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontrar um revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Clariden Bank Chooses Avocent® Data Center Management Solutions from Vertiv

dezembro 20, 2018

Background

Complete control over both data centers is important to the system administrators, and not just during working hours. Access during standby service periods is also possible on the basis of a variety of encryption mechanisms and access controls. Clariden Bank chose the DSR™ 2010 KVM over IP switch from Avocent because the solution enables servers to be controlled and managed from any administrator workplace via standard IP connections within a shielded network, regardless of distance.

Results

  • The digital server management solution developed by Avocent meets the highest demands in the sensitive area of data protection at this bank. All systems protected by a firewall are managed using the Avocent DSR switching solution.
  • Both locations have sufficient resources to monitor business critical data and applications. Using the Avocent DSView® software interface, the system administrator can monitor the status of all computers.

Case Summary
Location:​

Zürich, Switzerland

Critical Need: Complete control over both data centers is critical. The digital server management solution must meet the highest demands in the sensitive area of data protection.
Vertiv Solution:
  • Avocent DSR 2010 KVM over IP switch
  • Avocent DSView software interface
Download the Case Study

Artigos relacionados

Acesso de Partner

Idioma e Localização