Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
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
Długowieczny akumulator litowo-jonowy

Przyszłościowe rozwiązania zasilania już teraz w centrum danych

Ta sama innowacja technologiczna - akumulator litowo-jonowy - która ukształtowała nowy mobilny styl życia i pozwala nam być w ciągłym kontakcie, wyszła daleko poza urządzenia mobilne i trafiła do centrum danych.

Technologia, którą kiedyś uważano za przyszłość zasilania rezerwowego, jest już dzisiaj w zasięgu ręki i stanowi rozwiązanie dla wielu problemów z zasilaczami bezprzerwowymi UPS, w których stosowano głównie kłopotliwe w obsłudze, regulowane zaworowo akumulatory kwasowo-ołowiowe (VRLA).

Porównanie właściwości akumulatorów litowo-jonowych z akumulatorami VRLA do zasilaczy UPS

Niższy całkowity koszt
posiadania (TCO)

  • Do 50% oszczędności w całym okresie eksploatacji

Mniejsze wymiary i ciężar

  • Łatwiejsza instalacja
  • Elastyczna instalacja
  • Dłuższy czas podtrzymania w obudowie o tej samej wielkości

Dłuższa żywotność

  • Trwałość 8–10 lat lub dłużej
  • Niższa częstotliwość wymian lub ich brak
  • Odporność na wyższe temperatury bez obniżania parametrów znamionowych

Dłuższy czas pracy

  • Pełne naładowanie w czasie poniżej 4 godzin

Często zadawane pytania

P1: Czy istnieją różne typy akumulatorów litowo-jonowych?

O1. Tak. Wyróżniamy akumulatory litowo-jonowe zawierające kobalt typu LCO, żelazowo-fosfatowe - LFP, manganowe - LMO i zbudowane z niklu, manganu i kobaltu - ogniwa typu NMC. Nasi konstruktorzy wybierają akumulatory typu LFP i LMO ze względu na ich wydajność i bezpieczeństwo. Są to te same rozwiązania, które stosują najwięksi producenci samochodów elektrycznych.

P2. Czy akumulatory litowo-jonowe są bezpieczne?

O2. W mediach najczęściej czytamy o problemach z przegrzewaniem się akumulatorów litowo-jonowych, o zjawisku nazywanym fachowo niekontrolowanym wzrostem temperatury. Tego typu akumulatory są stosowane głównie w telefonach komórkowych i skuterach elektrycznych. Właściwościom chemicznym rozwiązań stosowanych w zasilaczach UPS stawia się o wiele bardziej rygorystyczne wymagania konstrukcyjne. Nasze akumulatory litowo-jonowe do zasilaczy UPS są wyposażone w mechanizm awaryjnego wyłączania, który jest uruchamiany w przypadku wystąpienia problemu.

P3. Co odróżnia akumulatory litowo-jonowe od ogniw kwasowo-ołowiowych?

O3. Akumulatory litowo-jonowe UPS gwarantują bardzo wysoką gęstość mocy. Oznacza to, że zapewniają tę samą moc w bardziej kompaktowej obudowie. Zwykle działają dłużej, ważą mniej, ładują się szybciej i mogą działać w wyższych temperaturach.

P4. Jakie są wady rozwiązania, które oferuje tak imponujące korzyści?

O4. Głównie cena zakupu, obecnie 1,75 razy wyższa niż VRLA. Jednak na całkowity koszt posiadania składają się nie tylko koszty początkowe, ale i koszty instalacji, oszczędności wynikające z potrzeby rzadszej wymiany i związanych z nią niedogodności, oszczędność miejsca, koszty utylizacji i koszty konserwacji.

P5. Czy w centrach danych można stosować podejście hybrydowe i łączyć różne technologie akumulatorowe?

O5. Jeśli mamy na myśli stosowanie różnych typów akumulatorów w pojedynczej jednostce UPS, to odpowiedź brzmi: nie. Jeśli jednak w obiekcie funkcjonuje więcej niż jeden system UPS, to nie ma przeciwwskazań, aby każdy z nich wykorzystywał inny typ akumulatorów.

P6. Jakie doświadczenie związane ze stosowaniem akumulatorów litowo-jonowych w zasilaczach UPS posiada Vertiv?

O6. Tak. Nasi inżynierowie i zespoły ds. produktów od dawna znajdują się w awangardzie specjalistów integrujących akumulatory litowo-jonowe z systemami UPS oraz badają je dogłębnie i testują od 2011 roku. Wdrożyliśmy je w wielu obiektach, które działają na kilku kontynentach.

Dodatkowe zasoby

  • Prognozowana żywotność akumulatorów litowo-jonowych w zastosowaniach stacjonarnych
  • Prognozowanie czasu podtrzymania akumulatorów litowo-jonowych
  • Bezpieczeństwo akumulatorów litowo-jonowych i kwestie przepisów przeciwpożarowych
  • Różnica między centrami danych a aplikacjami elektroniki użytkowej
  • Normy bezpieczeństwa dla dużych aplikacji przemysłowych
  • Rola stowarzyszeń i organów regulacyjnych
  • Większe bezpieczeństwo składu chemicznego akumulatorów litowo-jonowych UPS
PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja