Dowiedz się, jak sztuczna inteligencja kształtuje Twoją branżę
Finanse
Niewielki wzrost szybkości lub wydajności może przynieść firmom finansowym duże zyski. AI nie jest wyjątkiem.
Administracja publiczna
Rządowe aplikacje sztucznej inteligencji wymagają nowych możliwości centrów danych w zakresie bezpiecznego i wydajnego przetwarzania danych oraz chłodzenia centrów danych AI.
Służba zdrowia
Zastosowanie AI w ochronie zdrowia obejmuje zakres od rozwoju farmaceutycznego po poprawę opieki nad pacjentem.
Produkcja
Technologie AI i Gen AI rewolucjonizują produkcję zwiększając wydajność i poprawiając jakość produktów.
Wiodące możliwości w zakresie AI podczas konferencji NVIDIA GTC 2025
AI nowej generacji wymaga infrastruktury, która jest gotowa na obecne i przyszłe wyzwania. Podczas konferencji NVIDIA GTC 2025 firma Vertiv zaprezentowała podstawę przyszłości sztucznej inteligencji: kompleksowe rozwiązania zaprojektowane z myślą o skalowalności.
Nowy projekt architektury AI
Pobierz energooszczędną architekturę chłodzenia i zasilania Vertiv dla platformy NVIDIA GB300 NVL72, dostępną jako zasoby SimReady™ w projekcie NVIDIA Omniverse.
Studium przypadku klienta
Przekonaj się, jak rozwiązania w zakresie infrastruktury Vertiv, architektura obliczeniowa NVIDIA oraz systemy AI Domyn łączą się w COLOSSEUM, tworząc modułową, skalowalną infrastrukturę AI.
Ebook
Strategiczne cele: Priorytetyzacja transformacji AI
Przyspiesz innowacje w zakresie sztucznej inteligencji dzięki tym podstawowym zasadom, aby zaspokoić potrzeby coraz bardziej złożonej krytycznej infrastruktury cyfrowej.
Gotowość na przyszłość
Spostrzeżenia i strategie wdrażania sztucznej inteligencji
Wyzwania dla centrów przetwarzania danych

Potrzebujesz więcej mocy.
Rozwiązania o wysokiej gęstości mocy muszą radzić sobie z nowym poborem mocy i zwiększonymi ograniczeniami sieci

Samo chłodzenie powietrzem nie wystarczy.
Chipy intensywnie wykorzystujące moc obliczeniową wymagają nowych technologii chłodzenia, które zapewnią, że krzem nie będzie się przegrzewał.

Rosnące wymagania dotyczące złożoności i ciągłości działania.
Nowe i ewoluujące technologie zwiększają złożoność, ale ciągłość nigdy nie może się zmniejszyć.
Uzyskaj głębszy wgląd w sztuczną inteligencję i wyprzedzaj konkurencję
Jak wdrożyć chłodzenie cieczą w funkcjonujących centrach danych?
Zapoznaj się z naszym przewodnikiem technicznym, aby poznać praktyczne strategie i szczegółową mapę drogową dotyczącą stosowania chłodzenia cieczą w przypadku obciążeń IT o mocy 1MW.
Przeczytaj więcej
Dołącz do nas na tych wydarzeniach
Projektuj inteligentniejsze systemy dla AI
Zoptymalizuj swoje centrum danych dzięki zintegrowanym rozwiązaniom do modernizacji zasilania i chłodzenia
Download designsSzybsze wdrażanie AI
Skróć czas wdrożenia o 50% dzięki wstępnie opracowanym rozwiązaniom
Przyspieszenie wdrożeniaPorozmawiaj z ekspertem
Zostaw swoje dane, a nasi eksperci ds. rozwiązań AI skontaktują się z Tobą.
Twoje zgłoszenie zostało przyjęte!
Dziękujemy za kontakt.