Status aktywacji
Skontaktuj się ze wsparciem technicznym Vertiv Partner: salescloudsupport@vertivco.com
Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.
Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.
Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
Ustawienia plików cookie
Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji po witrynie, analizy korzystania z witryny i wsparcia naszych działań marketingowych.
For more information on which cookies we use, click here.
- Małe i średnie firmy
- Dostęp ogólny
- Wybierz szafę rack
Wybierz zintegrowaną szafę rack
Szafa Premier Commercial and Office 42U o wydajności 6 kVAProjekt referencyjny nr 33 |
Szafa rack Enhanced Commercial and Office 42U o wydajności 1500 VAProjekt referencyjny nr 32 |
Szafa rack Essential Commercial and Office 42U o wydajności 1500 VAProjekt referencyjny nr 31 |
|
|---|---|---|---|
| Zintegrowane rozwiązanie obejmuje (Ilość – Opis produktu (SKU)) | 1 Szafa rack (VRCS3350-230VSU) 1 Zarządzanie kablami i przepływem powietrza (VRA1000, VRA1008, VRA2000) 1 Karta komunikacyjna UPS (RDU101) 1 Zarządzanie IT (AV3216, ACS8016SAC-404) 1 Gwarancja i serwis (PS-VRCS-ST85-SCU) 1 Gwarancja i serwis (PS-VRCS-INST85-SP) 1 Gwarancja i serwis (RUPS-PA5-007) 1 Oprogramowanie (DSV4.5-BASE DSV4.5-100DEV 1YRSLV-100DEV) |
1 Szafa rack (VR3100) 1 Zarządzanie kablami i przepływem powietrza (VRA1000, VRA1008, VRA2000) 1 UPS (EDGE-1500IRM1U) 1 Karta komunikacyjna dla UPS IS-UNITY-SNMPMbr>1 listwa rack PDU (VP8858) |
1 Szafa rack (VR3100) 1 UPS (EDGE-1500IRM1U) |
| Podsumowanie | |||
| Pojemność | 6 kVA/6 kW | 1500 VA/1500 W | 500 VA/450 W |
| Szafa/y rack | 42U x 800 mm x 1200 mm (wys. x szer. x gł.) | 42U x 600 mm x 1100 mm (wys. x szer. x gł.) | 15U x 600 mm x 900 mm (wys. x szer. x gł.) |
| Zabezpieczenie zasilania | Zasilacz UPS z podwójną konwersją online | Zasilacz UPS line-interactive | Zasilacz UPS line-interactive |
| Nadmiarowość | N | N | N |
| Rozdział zasilania | Zarządzana z monitoringiem na poziomie wyjść EC, 32 A, 230 V, 7,3 kW, pionowa, (20) gniazd z blokadą IEC C13, (4) gniazda z blokadą IEC C19 | Wyjścia UPS - 6 x IEC320 C13 z blokadą IEC C19 | Wyjścia UPS - 6 x IEC320 C13 |
| Chłodzenie | Zintegrowana jednostka chłodząca 3,5 kW | Opcjonalne uaktualnienie | Opcjonalne uaktualnienie |
| Recyrkulacja | Panele zaślepiające | Panele zaślepiające | Opcjonalne uaktualnienie |
| Monitoring | W zestawie | W zestawie | Opcjonalne uaktualnienie |
| Usługi | W zestawie | Opcjonalne uaktualnienie | Opcjonalne uaktualnienie |
| Gwarancja | 3 lata | 3 lata | 3 lata |
| Oprogramowanie | W zestawie | Opcjonalne uaktualnienie | Opcjonalne uaktualnienie |
Szafa Premier Commercial and Office 42U o wydajności 6 kVAProjekt referencyjny nr 33 |
Szafa rack Enhanced Commercial and Office 42U o wydajności 1500 VAProjekt referencyjny nr 32 |
Szafa rack Essential Commercial and Office 42U o wydajności 1500 VAProjekt referencyjny nr 31 |
|---|